GN 148.2 Cuscinetti in gomma per piedini di livellamento GN 148

Cuscinetti in gomma  GN 148.2: per piedini di livellamento GN 148
Tipo: A - Per flangia a due fori (d1 = 60 / 90 / 113)

Descrizione del prodotto

I cuscinetti in gomma GN 148.2 vengono utilizzati insieme ai piedini di livellamento GN 148 per l'installazione di macchine e unità quando non è richiesto un collegamento fisso al pavimento.

Per fissarli al piedino di livellamento, si inseriscono a scatto nei fori di montaggio delle flange. Piccole sporgenze sul lato inferiore dei cuscinetti in gomma aumentano la stabilità.

Specifiche

Gomma di butadiene acrilonitrile (NBR)

  • Durezza 68±5 Shore A
  • Nero
  • Resistente all'olio

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 148.2 Cuscinetti in gomma per piedini di livellamento GN 148 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APer flangia a due fori (d1 = 60 / 90 / 113)
BPer flangia a quattro fori (d1 = 113 / 126)
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø piedino di livellamento GN 148
l1
Tipo A
l2
Tipo B
d2
Tipo A
d3hm1
Tipo A
m2
Tipo B
60128-78653110-
90170-110903140-
1132161681501204184132
126-184-1504-150

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
l2
Tipo


Lunghezza l1
l2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,89 €
più IVA 1,88 €
lordo 11,77 €
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169997
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
  • 13 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 14 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 148.2-128-AGN 148.2-170-AGN 148.2-216-AGN 148.2-168-BGN 148.2-184-B

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico