GN 148 Piedini di livellamento con elemento antivibrante

Piedini di livellamento GN 148: con elemento antivibrante
Tipo: A - Con flangia a due fori (d1 = 60 / 90 / 113)

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 148 sono progettati per l'installazione di macchine e unità pesanti con isolamento dalle vibrazioni.

Questo influisce positivamente sulla durata delle macchine, oltre a ridurre l'inquinamento acustico.

La struttura consente di assorbire anche le forze orizzontali.

La versione con protezione contro lo strappo (tipo 2) protegge i piedini di livellamento dalla rottura causata dallo strappo dovuto a carichi di tensione eccessivi.

I dati relativi alla capacità di carico sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.

Specifiche

Elemento antivibrante
Gomma naturale (NR)

  • Vulcanizzata
  • Temperatura di esercizio fino a 80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    • Morbido43
    • Medio57
    • Duro68

Lamiera / Inserto filettato
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

GN 148.2 Cuscinetti in gomma

Nascondi disegno tecnico
GN 148 Piedini di livellamento con elemento antivibrante disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon flangia a due fori (d1 = 60 / 90 / 113)
BCon flangia a quattro viti (d1 = 113 / 126)

N° identificativo

1Senza protezione contro lo strappo
2Con protezione contro lo strappo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4
Tipo A
d5
Tipo B
h1h2b
Tipo A
l1
Tipo A
l2
Tipo B
m1
Tipo A
m2
Tipo B
60M 10789-30278128-110-
90M 1210613-393110170-140-
113M 1615012,512,5524150216168184132
126M 20177-13634--184-150

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo


N° identificativo


Durezza



Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo


N° identificativo


Durezza



Termini

63141269-0bdb-4cce-994c-52e33a010e71

F1 = carico statico in direzione verticale (pressione)
F2 = carico statico in direzione orizzontale (spinta laterale)
s1 = Compressione in direzione verticale (escursione della molla) sotto carico attraverso F1
s2 = Compressione in direzione orizzontale (escursione della molla) sotto carico attraverso F2

Rigidità R: è il carico che provoca la compressione di 1 mm degli elementi di smorzamento (flessibilità)

Equazione per il calcolo della rigidità: R = F/S

I valori indicati in tabella si possono usare per determinare il grado di isolamento in funzione della frequenza di disturbo, secondo l'approccio illustrato a pagina XYZ.

I dati sulla portata sono linee guida non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. In genere non costituiscono garanzia di qualità. L'utilizzatore dovrà stabilire l'idoneità del prodotto all'applicazione caso per caso.

Mostra / Nascondi colonne
d1Durezza 
in Shore
carico statico max. F1 in NRigidità R1 in  N/mmcompressione max. s1 in mmcarico statico max. F2 in NRigidità R2 in N/mmcompressione max. s2 in mm
604311003403,223007703
605717505503,2340011303
606828009303400011303
904315004303,530007504
905728008003,5500013303,75
9068450012903,5700018703,75
11343350010003,5450012903,5
11357650018603,5750021403,5
113681000028603,51100031403,5
12643750021403,5900025703,5
126571250035703,51500042903,5
126681900053403,52250064303,5

Esempio di applicazione

37ecdede-bdd8-4553-96e8-3197ea4a6667

Guida alla scelta degli elementi antivibranti

Per scegliere l'antivibrante corretto fra i nostri componenti standard è necessario conoscere il significato dei termini elencati di seguito:

La frequenza di disturbo è la frequenza prodotta dalla macchina, ovvero il numero di corse al minuto, misurata in Hertz, o la velocità di rotazione dell'albero principale, misurata in giri al minuto.

Il carico statico in Newton è il carico che agisce su un singolo elemento antivibrante. Il peso totale della macchina è diviso per il numero di elementi antivibranti. In una disposizione ottimale, ogni elemento sopporta lo stesso carico.

Il grado di isolamento, espresso in percentuale, è la misura dell'assorbimento della frequenza di disturbo, ovvero lo smorzamento.

La compressione o l'escursione della molla corrisponde alla variazione massima in altezza dell'elemento antivibrante in mm.

Il tasso di elasticità calcolato in Newton/millimetro è il carico che determina una variazione in altezza di 1 mm.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Esempio con le seguenti ipotesi: Frequenza di disturbo = 50 Hz; carico = 120 N; grado di isolamento desiderato = 90%

La scelta dell'elemento antivibrante adeguato inizia determinando la compressione richiesta. Questo valore si può estrapolare dall'asse y del diagramma all'intersezione tra una linea verticale a 50 Hz (asse x) e la
curva caratteristica del grado di isolamento desiderato, pari al 90%. I valori dell'esempio producono una compressione di 1 mm.
Una volta che i valori di compressione e carico statico sono noti, è possibile calcolare il tasso di elasticità richiesto applicando la formula seguente:

Carico statico F [N] per elemento antivibrante/escursione della molla s [mm] = tasso di elasticità [N/mm] => 120 N/1 mm = 120 N/mm

Sulla base del tasso di elasticità calcolato e della forma desiderata, a questo punto è possibile scegliere l'elemento antivibrante adeguato. I tassi di elasticità sono indicati in una tabella del foglio di normalizzazione di ogni elemento. Nell'effettuare la scelta, è importante garantire che il tasso di elasticità soddisfi almeno il valore calcolato.
L'esempio riportato rimanda a un elemento antivibrante con codice articolo 148.3-46-M10-A-60-S e un tasso di elasticità di 138,3 N/mm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
25,93 €
più IVA 4,93 €
lordo 30,86 €
Peso: 0,239 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • 129 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 130 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 148-60-M10-A-1-43GN 148-60-M10-A-2-43GN 148-60-M10-A-1-57GN 148-60-M10-A-2-57GN 148-60-M10-A-1-68GN 148-60-M10-A-2-68GN 148-90-M12-A-1-43GN 148-90-M12-A-2-43GN 148-90-M12-A-1-57GN 148-90-M12-A-2-57GN 148-90-M12-A-1-68GN 148-90-M12-A-2-68GN 148-113-M16-A-1-43GN 148-113-M16-A-2-43GN 148-113-M16-B-1-43GN 148-113-M16-B-2-43GN 148-113-M16-A-1-57GN 148-113-M16-A-2-57GN 148-113-M16-B-1-57GN 148-113-M16-B-2-57GN 148-113-M16-A-1-68GN 148-113-M16-A-2-68GN 148-113-M16-B-1-68GN 148-113-M16-B-2-68GN 148-126-M20-B-1-43GN 148-126-M20-B-2-43GN 148-126-M20-B-1-57GN 148-126-M20-B-2-57GN 148-126-M20-B-1-68GN 148-126-M20-B-2-68

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico