DIN 3017 Fascette stringitubo Acciaio / Acciaio INOX

Fascette stringitubo DIN 3017: Acciaio / Acciaio INOX
Materiale: W1 - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le fascette stringitubo DIN 3017 fissano i tubi flessibili ai raccordi portagomma e ai nippli portagomma. Il meccanismo a vite senza fine si innesta nella fascia e ne riduce la lunghezza una volta serrato. Questo esercita una pressione sul materiale elastico del tubo flessibile per garantire un collegamento saldo e impedire che la fascetta scivoli. Le fascette stringitubo sono regolabili.

La forza di strappo e la tenuta del collegamento dipendono in modo significativo dalla natura del tubo flessibile e dalla geometria del nipplo e vengono migliorate da un montaggio corretto. Il diametro effettivo di serraggio dovrebbe essere vicino al diametro nominale massimo della fascetta stringitubo, in modo che la sporgenza della fascia rimanga ridotta.

La coppia di serraggio raccomandata fa riferimento alla fascetta stringitubo. A seconda del materiale di cui è costituito il tubo, la fascetta deve essere stretta quanto basta per evitare di danneggiarlo.

Specifiche

AcciaioW1
Zincate, passivate blu


Acciaio INOX AISI 304W4


RoHS

Su richiesta

  • Altri intervalli di serraggio
  • Altri materiali
Nascondi disegno tecnico
DIN 3017 Fascette stringitubo, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon meccanismo a vite senza fine
Mostra / Nascondi colonne
d
Dimensione nominale

Intervallo di bloccaggio Ø
b1b2sCoppia max di serraggio
in Nm ≈
128...12911,50,72
1610...16911,50,72
2012...20911,50,73
2012...201214,30,85
2212...22911,50,73
2212...221214,30,85
2516...25911,50,73
2516...251214,30,85
2716...27911,50,73
2716...271214,30,85
3220...32911,50,73
3220...321214,30,85
3523...35911,50,73
3523...351214,30,85
4025...40911,50,73
4025...401214,30,85
4530...45911,50,73
4530...451214,30,85
5032...50911,50,83
5032...501214,315
6040...60911,50,83
6040...601214,315
7050...70911,50,83
7050...701214,315
8060...80911,50,83
8060...801214,315
9070...90911,50,83
9070...901214,315
10080...100911,50,83
10080...101214,315
11090...110911,50,83
11090...1101214,315
120100...120911,50,83
120100...1201214,315
130110...130911,50,83
130110...1301214,315

Selezione e configurazione articolo

Tipo

Diametro d
Larghezza fascia b1
Materiale


Specifiche

Tipo

Diametro d
Larghezza fascia b1
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,61 €
più IVA 0,12 €
lordo 0,73 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 682 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 683 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

DIN 3017-A-12-9-W1DIN 3017-A-12-9-W4DIN 3017-A-16-9-W1DIN 3017-A-16-9-W4DIN 3017-A-20-9-W1DIN 3017-A-20-9-W4DIN 3017-A-20-12-W1DIN 3017-A-20-12-W4DIN 3017-A-22-9-W1DIN 3017-A-22-9-W4DIN 3017-A-22-12-W1DIN 3017-A-22-12-W4DIN 3017-A-25-9-W1DIN 3017-A-25-9-W4DIN 3017-A-25-12-W1DIN 3017-A-25-12-W4DIN 3017-A-27-9-W1DIN 3017-A-27-9-W4DIN 3017-A-27-12-W1DIN 3017-A-27-12-W4DIN 3017-A-32-9-W1DIN 3017-A-32-9-W4DIN 3017-A-32-12-W1DIN 3017-A-32-12-W4DIN 3017-A-35-9-W1DIN 3017-A-35-9-W4DIN 3017-A-35-12-W1DIN 3017-A-35-12-W4DIN 3017-A-40-9-W1DIN 3017-A-40-9-W4DIN 3017-A-40-12-W1DIN 3017-A-40-12-W4DIN 3017-A-45-9-W1DIN 3017-A-45-9-W4DIN 3017-A-45-12-W1DIN 3017-A-45-12-W4DIN 3017-A-50-9-W1DIN 3017-A-50-9-W4DIN 3017-A-50-12-W1DIN 3017-A-50-12-W4DIN 3017-A-60-9-W1DIN 3017-A-60-9-W4DIN 3017-A-60-12-W1DIN 3017-A-60-12-W4DIN 3017-A-70-9-W1DIN 3017-A-70-9-W4DIN 3017-A-70-12-W1DIN 3017-A-70-12-W4DIN 3017-A-80-9-W1DIN 3017-A-80-9-W4DIN 3017-A-80-12-W1DIN 3017-A-80-12-W4DIN 3017-A-90-9-W1DIN 3017-A-90-9-W4DIN 3017-A-90-12-W1DIN 3017-A-90-12-W4DIN 3017-A-100-9-W1DIN 3017-A-100-9-W4DIN 3017-A-100-12-W1DIN 3017-A-100-12-W4DIN 3017-A-110-9-W1DIN 3017-A-110-9-W4DIN 3017-A-110-12-W1DIN 3017-A-110-12-W4DIN 3017-A-120-9-W1DIN 3017-A-120-9-W4DIN 3017-A-120-12-W1DIN 3017-A-120-12-W4DIN 3017-A-130-9-W1DIN 3017-A-130-9-W4DIN 3017-A-130-12-W1DIN 3017-A-130-12-W4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico