GN 117 Chiusure Acciaio, funzionamento con volantino di serraggio a lobi

Chiusure GN 117: Acciaio, funzionamento con volantino di serraggio a lobi

Descrizione del prodotto

Le chiusure GN 117 funzionano con una rotazione in senso orario (verso destra) che porta la chiusura a camma in posizione di blocco dietro il telaio della porta. Le chiusure sono a prova di vibrazioni e hanno un campo di regolazione di 10 mm. Sono economiche e si installano facilmente.

Le varie viti e i distanziali consentono di ottenere uno spessore dell'anta T1...T7 da 1,5 a 12 mm e uno spessore del telaio Z1...Z15 da 0 a 51 mm.

Specifiche

Chiusura a camma
Lamiera d'acciaio
Zincato, passivato blu


Volantino
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt


Bullone di manovra / Distanziale
Acciaio
Zincato, passivato blu


Altre parti
Acciaio, zincato, passivato blu
o acciaio INOX


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 117 Chiusure, acciaio, funzionamento con volantino di serraggio a lobi disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SGCon volantino di serraggio a lobi
Mostra / Nascondi colonne
Spessore portaT1...T7
T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7
1,5...33...4,54,5...66...7,57,5...99...10,510,5...12
Mostra / Nascondi colonne
Spessore telaio porta  Z1...Z15
Z 1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z 8Z 9Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15
0...93...126...159...1812...2115...2418...2721...3024...3327...3630...3933...4236 ...4539...4842...51
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza max. bullone lmax. per
T+Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z

T + Z
<= 13,5<= 18<= 22,5<= 27<= 31,5<= 36<= 40,5<= 45<= 49,5<= 54<= 58,5<= 63
3135,54044,54953,55862,56771,57680,5

Selezione e configurazione articolo

Tipo

Spessore porta T
Spessore telaio porta Z
Tipo

Spessore porta T
Spessore telaio porta Z

Istruzioni per la progettazione e il montaggio

0049ffa9-6aa1-40d0-bc2d-4bbcb09c5317

Ruotando la chiusura in senso orario (verso destra), la chiusura progressiva a camma si sposta dietro il telaio e chiude la porta.

Grazie all'ampio campo di regolazione della camma (10 mm), queste chiusure sono adatte anche a porte provviste di guarnizioni. Nel selezionare la regolazione A potrebbe essere necessario tener conto dello spessore della guarnizione.

Per l'installazione è necessario praticare due fori nella porta secondo uno dei due schemi.

Il corpo di contenimento della serratura con il bullone di manovra premontato viene inserito nel foro dalla parte anteriore e tenuto in posizione con la ghiera di ritegno sul lato posteriore. Il distanziale e la chiusura a camma vengono quindi spinti uno dopo l'altro sul bullone di manovra dal lato posteriore e fissati con la vite a testa esagonale.

I fori di installazione richiesti nell'anta della porta vengono solitamente praticati mediante foratura, punzonatura o taglio laser nella produzione in serie.

0cec5b05-74fe-4931-9c11-ab06b7f60de3

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,45 €
più IVA 2,18 €
lordo 13,63 €
Peso: 0,140 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 122 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 123 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 117-SG-T1-Z1GN 117-SG-T2-Z1GN 117-SG-T3-Z1GN 117-SG-T4-Z1GN 117-SG-T5-Z1GN 117-SG-T6-Z1GN 117-SG-T7-Z1GN 117-SG-T1-Z2GN 117-SG-T2-Z2GN 117-SG-T3-Z2GN 117-SG-T4-Z2GN 117-SG-T5-Z2GN 117-SG-T6-Z2GN 117-SG-T7-Z2GN 117-SG-T1-Z3GN 117-SG-T2-Z3GN 117-SG-T3-Z3GN 117-SG-T4-Z3GN 117-SG-T5-Z3GN 117-SG-T6-Z3GN 117-SG-T7-Z3GN 117-SG-T1-Z4GN 117-SG-T2-Z4GN 117-SG-T3-Z4GN 117-SG-T4-Z4GN 117-SG-T5-Z4GN 117-SG-T6-Z4GN 117-SG-T7-Z4GN 117-SG-T1-Z5GN 117-SG-T2-Z5GN 117-SG-T3-Z5GN 117-SG-T4-Z5GN 117-SG-T5-Z5GN 117-SG-T6-Z5GN 117-SG-T7-Z5GN 117-SG-T1-Z6GN 117-SG-T2-Z6GN 117-SG-T3-Z6GN 117-SG-T4-Z6GN 117-SG-T5-Z6GN 117-SG-T6-Z6GN 117-SG-T7-Z6GN 117-SG-T1-Z7GN 117-SG-T2-Z7GN 117-SG-T3-Z7GN 117-SG-T4-Z7GN 117-SG-T5-Z7GN 117-SG-T6-Z7GN 117-SG-T7-Z7GN 117-SG-T1-Z8GN 117-SG-T2-Z8GN 117-SG-T3-Z8GN 117-SG-T4-Z8GN 117-SG-T5-Z8GN 117-SG-T6-Z8GN 117-SG-T7-Z8GN 117-SG-T1-Z9GN 117-SG-T2-Z9GN 117-SG-T3-Z9GN 117-SG-T4-Z9GN 117-SG-T5-Z9GN 117-SG-T6-Z9GN 117-SG-T7-Z9GN 117-SG-T1-Z10GN 117-SG-T2-Z10GN 117-SG-T3-Z10GN 117-SG-T4-Z10GN 117-SG-T5-Z10GN 117-SG-T6-Z10GN 117-SG-T7-Z10GN 117-SG-T1-Z11GN 117-SG-T2-Z11GN 117-SG-T3-Z11GN 117-SG-T4-Z11GN 117-SG-T5-Z11GN 117-SG-T6-Z11GN 117-SG-T7-Z11GN 117-SG-T1-Z12GN 117-SG-T2-Z12GN 117-SG-T3-Z12GN 117-SG-T4-Z12GN 117-SG-T5-Z12GN 117-SG-T6-Z12GN 117-SG-T7-Z12GN 117-SG-T1-Z13GN 117-SG-T2-Z13GN 117-SG-T3-Z13GN 117-SG-T4-Z13GN 117-SG-T5-Z13GN 117-SG-T6-Z13GN 117-SG-T7-Z13GN 117-SG-T1-Z14GN 117-SG-T2-Z14GN 117-SG-T3-Z14GN 117-SG-T4-Z14GN 117-SG-T5-Z14GN 117-SG-T6-Z14GN 117-SG-T7-Z14GN 117-SG-T1-Z15GN 117-SG-T2-Z15GN 117-SG-T3-Z15GN 117-SG-T4-Z15GN 117-SG-T5-Z15GN 117-SG-T6-Z15GN 117-SG-T7-Z15

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico