Le chiusure GN 217 funzionano con una rotazione massima di 90° che porta la levetta di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio della porta.
Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza di 10 mm (tipo A) e di 18 mm (tipo B). La posizione del range di rotazione di 90° dipende dall'orientamento dell'intaglio nel foro di montaggio. Inoltre, la levetta di chiusura si può orientare in diverse posizioni con incrementi di 90°.
Le chiusure con serratura sono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere sfilata in entrambe le posizioni finali.
Per le versioni con serrature diverse, esistono oltre 400 varianti di serrature con chiavi numerate.
Specifiche
Volantino
Plastica, Polipropilene (PP)
Temperatura di esercizio 0 °C a +90 °C
Nero, finitura matt
Braccio di chiusura
Lamiera di acciaio, zincato
Chiave
Ottone nichelato
Altre parti
Acciaio zincato, ottone
o acciaio INOX
RoHS
Su richiesta
Stessa serratura
Serrature diverse, con chiave generale
Nascondi disegno tecnico
Opzioni articolo / Tabella
Tipo
A
Con levetta di chiusura diritta
B
Con levetta di chiusura disassata
Codifica
SL
Con serratura, chiusura con rotazione a sinistra (serrature diverse)
SR
Con serratura, chiusura con rotazione a destra (serrature diverse)
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Istruzioni di progettazione e montaggio
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
11,67
€
più IVA 2,22 €
lordo 13,89 €
ELESA Code: 68111
Descrizione: VC.308/40-SS
Peso: 0,115 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 200,00 € -> 10 % di sconto da 300,00 € -> 20 % di sconto da 400,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €