GN 81700 Doigts d’indexage Acier / inox, avec extrémité spéciale

Doigts d’indexage GN 81700: Acier / inox, avec extrémité spéciale
Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou
Type de goupille de centrage: MA - Extrémité arrondie, laiton
Matériau: NI - Inox
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les doigts d’indexage GN 81700 servent à verrouiller les réglages (hauteur ou bras pivotants), que ce soit sur des dispositifs, des machines ou des véhicules, par exemple.

Les extrémités arrondies des goupilles de centrage de type KA et MA sont en plastique ou en laiton, ce qui limite l’usure des surfaces de contact et permet d’éviter les traces et les rayures. La forme conique des goupilles de centrage de type SB facilite leur positionnement dans l’alésage récepteur correspondant.

L’extrémité sphérique des goupilles de centrage de type SC glisse sur les petites arêtes ou les rainures, ce qui facilite l’enclenchement tout en évitant les détériorations. Grâce à leur chanfrein, les goupilles de centrage de type SD sont particulièrement adaptées aux alésages à cran peu profonds (pièces en tôle, par exemple).

Le filetage externe ou interne des doigts d’indexage avec goupilles de centrage de type SE ou SF permet de les équiper d’accessoires adaptés à l’application voulue et de les utiliser pour actionner des mécanismes ou tirer des câbles, par exemple.

Quel que soit le type de goupille sélectionné, les doigts d’indexage GN 81700 sont disponibles avec ou sans position de repos. La position de repos des doigts d’indexage est utilisée lorsque la goupille de centrage ne doit temporairement pas dépasser.

Spécifications

Guide

  • AcierST, noirci
  • InoxNI AISI 303

Goupille de centrage

  • Acier, noirci pour ST
    Extrémité durcie pour types SB / SC / SD
  • Inox AISI 303, nickelé chimiquement pour NI
  • Revêtement pour type KA
    Plastique, polyphthalamide (PPA)
    • Renforcé de fibre de verre
    • Liaison chimique avec la goupille de centrage
    • Blanc
  • Laiton pour type MA

Bouton champignon
Plastique, polyamide (PA)
Noir, finition mate


Ressort de pression
Inox AISI 301


Écrou hexagonal ISO 8675

  • Acier, noirci pour ST
  • Inox pour NI

RoHS

Accessoire

DIN 172 Douilles de positionnement (avec collier)
DIN 179 Douilles de positionnement (sans collier)
GN 609.5 Entretoises
ISO 8675 Écrous à 6 pans de forme basse
DIN 7979 Goupilles de positionnement
GN 909 Écrous plats à 6 pans
GN 909.5 Écrous plats à 6 pans en inox
GN 412.2 Douilles de positionnement (avec collier)
GN 412.4 Douilles de positionnement (avec collier)
GN 412.3 Douilles de positionnement
GN 412.5 Douilles de positionnement
GN 412.1 Supports
GN 612.1 Supports (Acier, noirci)

Masquer schéma technique
GN 81700 Doigts d’indexage, acier / inox, avec extrémité spéciale schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, sans contre-écrou
BKsans position de repos, avec contre-écrou
Cavec position de repos, sans contre-écrou
CKavec position de repos + contre-écrou

Type de goupille de centrage

KAExtrémité arrondie, plastifiée
MAExtrémité arrondie, laiton
SBExtrémité conique
SCExtrémité sphérique
SDExtrémité plate
SEAvec filetage externe
SFAvec filetage interne
Afficher/Masquer colonnes
d1
Doigt -0,02 / -0,05
Alésage H7
l1d2d3d4d5kl2l3l4l5A/F1A/F2t
min.
Charge du ressort en N ≈
Initiale

Finale
58M 10 x 119M 3M 316401864,51246518
69M 12 x 1,523M 4M 4204822661458625
812M 16 x 1,528M 5M 524582687,5177108,528
1012M 16 x 1,528M 6M 624582689178129,538

Configuration et prix

Diamètre d1
Longueur l1
Type




Type de goupille de centrage







Matériau


Diamètre d1
Longueur l1
Type




Type de goupille de centrage







Matériau


Exemples d’application

710c92be-2af8-455b-9091-c11dbfba36cd

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,45 €
plus TVA 2,94 €
brute 18,39 €
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 12 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 13 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 81700-5-8-B-KA-STGN 81700-5-8-BK-KA-STGN 81700-5-8-C-KA-STGN 81700-5-8-CK-KA-STGN 81700-5-8-B-MA-STGN 81700-5-8-BK-MA-STGN 81700-5-8-C-MA-STGN 81700-5-8-CK-MA-STGN 81700-5-8-B-SB-STGN 81700-5-8-BK-SB-STGN 81700-5-8-C-SB-STGN 81700-5-8-CK-SB-STGN 81700-5-8-B-SC-STGN 81700-5-8-BK-SC-STGN 81700-5-8-C-SC-STGN 81700-5-8-CK-SC-STGN 81700-5-8-B-SD-STGN 81700-5-8-BK-SD-STGN 81700-5-8-C-SD-STGN 81700-5-8-CK-SD-STGN 81700-5-8-B-SE-STGN 81700-5-8-BK-SE-STGN 81700-5-8-C-SE-STGN 81700-5-8-CK-SE-STGN 81700-5-8-B-SF-STGN 81700-5-8-BK-SF-STGN 81700-5-8-C-SF-STGN 81700-5-8-CK-SF-STGN 81700-5-8-B-KA-NIGN 81700-5-8-BK-KA-NIGN 81700-5-8-C-KA-NIGN 81700-5-8-CK-KA-NIGN 81700-5-8-B-MA-NIGN 81700-5-8-BK-MA-NIGN 81700-5-8-C-MA-NIGN 81700-5-8-CK-MA-NIGN 81700-5-8-B-SB-NIGN 81700-5-8-BK-SB-NIGN 81700-5-8-C-SB-NIGN 81700-5-8-CK-SB-NIGN 81700-5-8-B-SC-NIGN 81700-5-8-BK-SC-NIGN 81700-5-8-C-SC-NIGN 81700-5-8-CK-SC-NIGN 81700-5-8-B-SD-NIGN 81700-5-8-BK-SD-NIGN 81700-5-8-C-SD-NIGN 81700-5-8-CK-SD-NIGN 81700-5-8-B-SE-NIGN 81700-5-8-BK-SE-NIGN 81700-5-8-C-SE-NIGN 81700-5-8-CK-SE-NIGN 81700-5-8-B-SF-NIGN 81700-5-8-BK-SF-NIGN 81700-5-8-C-SF-NIGN 81700-5-8-CK-SF-NIGN 81700-6-9-B-KA-STGN 81700-6-9-BK-KA-STGN 81700-6-9-C-KA-STGN 81700-6-9-CK-KA-STGN 81700-6-9-B-MA-STGN 81700-6-9-BK-MA-STGN 81700-6-9-C-MA-STGN 81700-6-9-CK-MA-STGN 81700-6-9-B-SB-STGN 81700-6-9-BK-SB-STGN 81700-6-9-C-SB-STGN 81700-6-9-CK-SB-STGN 81700-6-9-B-SC-STGN 81700-6-9-BK-SC-STGN 81700-6-9-C-SC-STGN 81700-6-9-CK-SC-STGN 81700-6-9-B-SD-STGN 81700-6-9-BK-SD-STGN 81700-6-9-C-SD-STGN 81700-6-9-CK-SD-STGN 81700-6-9-B-SE-STGN 81700-6-9-BK-SE-STGN 81700-6-9-C-SE-STGN 81700-6-9-CK-SE-STGN 81700-6-9-B-SF-STGN 81700-6-9-BK-SF-STGN 81700-6-9-C-SF-STGN 81700-6-9-CK-SF-STGN 81700-6-9-B-KA-NIGN 81700-6-9-BK-KA-NIGN 81700-6-9-C-KA-NIGN 81700-6-9-CK-KA-NIGN 81700-6-9-B-MA-NIGN 81700-6-9-BK-MA-NIGN 81700-6-9-C-MA-NIGN 81700-6-9-CK-MA-NIGN 81700-6-9-B-SB-NIGN 81700-6-9-BK-SB-NIGN 81700-6-9-C-SB-NIGN 81700-6-9-CK-SB-NIGN 81700-6-9-B-SC-NIGN 81700-6-9-BK-SC-NIGN 81700-6-9-C-SC-NIGN 81700-6-9-CK-SC-NIGN 81700-6-9-B-SD-NIGN 81700-6-9-BK-SD-NIGN 81700-6-9-C-SD-NIGN 81700-6-9-CK-SD-NIGN 81700-6-9-B-SE-NIGN 81700-6-9-BK-SE-NIGN 81700-6-9-C-SE-NIGN 81700-6-9-CK-SE-NIGN 81700-6-9-B-SF-NIGN 81700-6-9-BK-SF-NIGN 81700-6-9-C-SF-NIGN 81700-6-9-CK-SF-NIGN 81700-8-12-B-KA-STGN 81700-8-12-BK-KA-STGN 81700-8-12-C-KA-STGN 81700-8-12-CK-KA-STGN 81700-8-12-B-MA-STGN 81700-8-12-BK-MA-STGN 81700-8-12-C-MA-STGN 81700-8-12-CK-MA-STGN 81700-8-12-B-SB-STGN 81700-8-12-BK-SB-STGN 81700-8-12-C-SB-STGN 81700-8-12-CK-SB-STGN 81700-8-12-B-SC-STGN 81700-8-12-BK-SC-STGN 81700-8-12-C-SC-STGN 81700-8-12-CK-SC-STGN 81700-8-12-B-SD-STGN 81700-8-12-BK-SD-STGN 81700-8-12-C-SD-STGN 81700-8-12-CK-SD-STGN 81700-8-12-B-SE-STGN 81700-8-12-BK-SE-STGN 81700-8-12-C-SE-STGN 81700-8-12-CK-SE-STGN 81700-8-12-B-SF-STGN 81700-8-12-BK-SF-STGN 81700-8-12-C-SF-STGN 81700-8-12-CK-SF-STGN 81700-8-12-B-KA-NIGN 81700-8-12-BK-KA-NIGN 81700-8-12-C-KA-NIGN 81700-8-12-CK-KA-NIGN 81700-8-12-B-MA-NIGN 81700-8-12-BK-MA-NIGN 81700-8-12-C-MA-NIGN 81700-8-12-CK-MA-NIGN 81700-8-12-B-SB-NIGN 81700-8-12-BK-SB-NIGN 81700-8-12-C-SB-NIGN 81700-8-12-CK-SB-NIGN 81700-8-12-B-SC-NIGN 81700-8-12-BK-SC-NIGN 81700-8-12-C-SC-NIGN 81700-8-12-CK-SC-NIGN 81700-8-12-B-SD-NIGN 81700-8-12-BK-SD-NIGN 81700-8-12-C-SD-NIGN 81700-8-12-CK-SD-NIGN 81700-8-12-B-SE-NIGN 81700-8-12-BK-SE-NIGN 81700-8-12-C-SE-NIGN 81700-8-12-CK-SE-NIGN 81700-8-12-B-SF-NIGN 81700-8-12-BK-SF-NIGN 81700-8-12-C-SF-NIGN 81700-8-12-CK-SF-NIGN 81700-10-12-B-KA-STGN 81700-10-12-BK-KA-STGN 81700-10-12-C-KA-STGN 81700-10-12-CK-KA-STGN 81700-10-12-B-MA-STGN 81700-10-12-BK-MA-STGN 81700-10-12-C-MA-STGN 81700-10-12-CK-MA-STGN 81700-10-12-B-SB-STGN 81700-10-12-BK-SB-STGN 81700-10-12-C-SB-STGN 81700-10-12-CK-SB-STGN 81700-10-12-B-SC-STGN 81700-10-12-BK-SC-STGN 81700-10-12-C-SC-STGN 81700-10-12-CK-SC-STGN 81700-10-12-B-SD-STGN 81700-10-12-BK-SD-STGN 81700-10-12-C-SD-STGN 81700-10-12-CK-SD-STGN 81700-10-12-B-SE-STGN 81700-10-12-BK-SE-STGN 81700-10-12-C-SE-STGN 81700-10-12-CK-SE-STGN 81700-10-12-B-SF-STGN 81700-10-12-BK-SF-STGN 81700-10-12-C-SF-STGN 81700-10-12-CK-SF-STGN 81700-10-12-B-KA-NIGN 81700-10-12-BK-KA-NIGN 81700-10-12-C-KA-NIGN 81700-10-12-CK-KA-NIGN 81700-10-12-B-MA-NIGN 81700-10-12-BK-MA-NIGN 81700-10-12-C-MA-NIGN 81700-10-12-CK-MA-NIGN 81700-10-12-B-SB-NIGN 81700-10-12-BK-SB-NIGN 81700-10-12-C-SB-NIGN 81700-10-12-CK-SB-NIGN 81700-10-12-B-SC-NIGN 81700-10-12-BK-SC-NIGN 81700-10-12-C-SC-NIGN 81700-10-12-CK-SC-NIGN 81700-10-12-B-SD-NIGN 81700-10-12-BK-SD-NIGN 81700-10-12-C-SD-NIGN 81700-10-12-CK-SD-NIGN 81700-10-12-B-SE-NIGN 81700-10-12-BK-SE-NIGN 81700-10-12-C-SE-NIGN 81700-10-12-CK-SE-NIGN 81700-10-12-B-SF-NIGN 81700-10-12-BK-SF-NIGN 81700-10-12-C-SF-NIGN 81700-10-12-CK-SF-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique