ISO 8675 Écrous à 6 pans de forme basse Acier, avec filetage métrique fin

Écrous à 6 pans de forme basse ISO 8675: Acier, avec filetage métrique fin
Finition: BT - noirci

Description du produit

Les écrous à 6 pans de forme basse ISO 8675 avec filetage fin sont utilisés avec les raccordements boulonnés, par exemple, en tant qu'écrous de verrouillage pour verrouiller les éléments et empêcher les desserrages, rotations ou déplacements accidentels.

De plus, les écrous sont également utilisés conjointement aux doigts d'indexage, doigts d'indexage à came, douilles de positionnement ou embouts.

Le design plat des écrous à 6 pans est idéal pour les filetages plus courts. Lors du montage des doigts d'indexage, ils ne réduisent que légèrement la plage de réglage, qui peut être importante, notamment lors de l'utilisation de deux contre-écrous.

Spécifications

Acier

  • Classe de résistance à la traction04
  • noirciBTBT
  • Zingué, passivé bleuZBZB

RoHS

Sur demande

  • autres filetages
Masquer schéma technique
ISO 8675 Écrous à 6 pans de forme basse, acier, avec filetage métrique fin schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
dbes
M 8 x 1414,413
M 10 x 1517,816
M 12 x 1,5620,118
M 16 x 1,5826,824
M 20 x 1,5103330
M 24 x 21239,636

Configuration et prix

Filetage d
Classe de résistance à la traction

Finition
BT
ZB
Caractéristiques

Filetage d
Classe de résistance à la traction

Finition
BT
ZB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,20
plus TVA 0,04 €
brute 0,24 €
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181699
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 4177 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 4178 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

ISO 8675-M8x1-04-BTISO 8675-M8x1-04-ZBISO 8675-M10x1-04-BTISO 8675-M10x1-04-ZBISO 8675-M12x1,5-04-BTISO 8675-M12x1,5-04-ZBISO 8675-M16x1,5-04-BTISO 8675-M16x1,5-04-ZBISO 8675-M20x1,5-04-BTISO 8675-M20x1,5-04-ZBISO 8675-M24x2-04-BTISO 8675-M24x2-04-ZB

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique