GN 323.8 Volants pleins pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3, aluminium

Volants pleins GN 323.8: pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3, aluminium
Type: R - avec poignée tournante

Description du produit

Les volants GN 323.8 comportent un moyeu encastré permettant de recevoir des indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3.

Les dimensions de moyeu (pour la fixation) correspondent à celles des volants pleins GN 323 et/ou des volants conformes à la norme DIN 950.

Spécifications

Corps de roue
Aluminium

  • Moyeu usiné
  • Jante
    • tournés sur tous les côtés
    • Battement radial et axial IT 12
  • Plastifié
    noir, finition texturée

Poignée tournante GN 798
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir mat
  • Broche en acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

Indicateurs de position GN 000.8 (système de pendule, indication analogique)
Indicateurs de position GN 000.3 (système de pendule, numérique/analogique)
Rondelles fraisées GN 184 (for Axial Fixing)

Masquer schéma technique
GN 323.8 Volants pleins, pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3 schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage :

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9

Type

Asans poignée
Ravec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3Ø
Poignée
GN 798
pour les indicateurs de position
GN 000.8
Taille

GN 000.3
Taille
80102620,5561316483,51642-
100102820,5561417583,51842-
125123125,5761518614226060
160143629781820674246060
2001842337920,524754,5256060
25022483780232881,54,5256060

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche et fixez-le à l'aide de la vis de pression ou de la rainure de clavette/la rondelle fraisée.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis.
    N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position GN 000.8 (Système de pendule, indication analogique)) ou de l'aiguille et du compteur (Indicateurs de position GN 000.3 (Système de pendule, indication numérique/analogique)) respectivement.
    Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,68
plus TVA 5,07 €
brute 31,75 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,49 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,202 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 323.8-80-B10-AGN 323.8-80-K10-AGN 323.8-80-B10-RGN 323.8-80-K10-RGN 323.8-100-B10-AGN 323.8-100-K10-AGN 323.8-100-B10-RGN 323.8-100-K10-RGN 323.8-125-B12-AGN 323.8-125-K12-AGN 323.8-125-B12-RGN 323.8-125-K12-RGN 323.8-160-B14-AGN 323.8-160-K14-AGN 323.8-160-B14-RGN 323.8-160-K14-RGN 323.8-200-B18-AGN 323.8-200-K18-AGN 323.8-200-B18-RGN 323.8-200-K18-RGN 323.8-250-B22-AGN 323.8-250-K22-AGN 323.8-250-B22-RGN 323.8-250-K22-R

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique