GN 720 Cames de verrouillage Zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexation (4x90°)

Cames de verrouillage GN 720: Zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexation (4x90°)
Couleur: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Les cames de verrouillage GN 720 peuvent être utilisées comme butées et offrent un haut niveau de stabilité.

Le mécanisme de verrouillage à bille-ressort interne comporte 4 positions de verrouillage à une distance de 90° chacun. Grâce à la fixation du boulon au moyen de la vis contre-alésée, la position de verrouillage peut être sélectionnée librement.

La barre est solide et peut être usinée, si nécessaire.

La vis contre-alésée est emballée dans le cadre du jeu.

Spécifications

Loquet
Zinc moulé sous pression
plastifié

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

Mécanisme d'indexation
Inox


Vis à tête fraisée DIN 7991
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 720 Cames de verrouillage, zinc moulé sous pression, avec 4 positions d'indexation schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage avec vis à tête fraisée
Afficher/Masquer colonnes
rd1bd2d3l1l2l3l4Charge
F max. en N
45M 61319912138,50,5500
65M 8182514141610,50,61000

Configuration et prix

Longueur r
Diamètre de la poignée d1
Type

Couleur
Argenté
noir
Longueur r
Diamètre de la poignée d1
Type

Couleur
Argenté
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,44 €
plus TVA 2,93 €
brute 18,37 €
incl. supplément matériel: 0,08 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,053 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
  • 1227 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1228 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 720-45-M6-A-SWGN 720-45-M6-A-SRGN 720-65-M8-A-SWGN 720-65-M8-A-SR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique