GN 700 Boutons d'indexage Aluminium, mécanisme acier, avec positionnement continu

Boutons d'indexage GN 700: Aluminium, mécanisme acier, avec positionnement continu
Type: S - avec graduation standard 0...9, 100 graduations

Description du produit

Avec ce bouton ajustable GN 700, un arbre peut être réglé de manière infinie dans les deux sens. Le mécanisme anti-jeu avec une charge maximale de 15 Nm assure le verrouillage robuste de l'arbre dans n'importe quelle position.

Ce mécanisme empêche tout mouvement incontrôlé de l'arbre. L'action de verrouillage est une fonction de sécurité permettant d'empêcher les réajustements indésirables causés par le jeu et les vibrations.

La graduation et la flèche sur les verniers moletés sont marquées de manière indélébile et facilement lisible grâce au contraste des numéros colorés en aluminium gravés sur la surface anodisée noire.

En dehors de l'échelle standard (Type S), la version avec bouton de commande peut être fournie avec n'importe quelle autre graduation (Type KS).

En ce qui concerne la conception, la numérotation, la position des numéros et la séquence de numérotation des graduations, voir structure des anneaux gradués sur la feuille de commande "Comment commander - Graduations".

Spécifications

Pièce de fixation / douille
Acier
noirci


Mécanisme de verrouillage
Acier
durci et rectifié


Anneau de graduation / bouton rotatif
Aluminium

  • anodisé noir
  • Graduation / flèche pour type A / S / KS
    • gravure laser
    • centré entre deux trous de montage

RoHS

Sur demande

  • Graduations spéciales
    (voir comment commander - Graduations)
Masquer schéma technique
GN 700 Boutons d'indexage, aluminium, mécanisme acier, avec positionnement continu schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec flèche
Bneutre, sans flèche ou graduation
Savec graduation standard 0...9, 100 graduations
KSavec graduation personnalisée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage avec rainure de clavette K
d3d4 -0,2d5l1l2l3
66K 12K 1452555,544940

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type




Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type




Description

Le mécanisme anti-jeu qui fonctionne sur le principe d'une base bidirectionnelle roue libre et anti-retour permet le transfert du mouvement dans les deux sens sans jeu. Le bouton d'indexage ne convient pas aux applications sur des machines ou des équipements exposés à des vibrations.

La douille est reliée par la clavette et la rainure de clavette à l'arbre tournant.

La bague de centrage reste statique et centrée par la douille et les deux galets presseurs, fixés au châssis ou au logement de la machine par trois vis.

Le bouton rotatif avec le barillet moleté est porté par la douille.

La bague graduée est solidement fixée à la douille et à l'arbre entraîné par deux vis à tête fraisée.

Lorsque le bouton est repositionné, l'une des goupilles suiveuses (selon le sens de rotation) pousse le galet presseur contre le ressort dans une position de ralenti qui libère la douille et l'arbre pour qu'ils tournent librement.
Du côté opposé, la deuxième goupille suiveuse réduit le mouvement de son galet presseur tout en assurant une prise ferme et un mouvement vers l'avant de la douille tandis que le premier galet presseur reste en position de ralenti.
Lorsqu'on relâche le bouton, le ressort repousse le galet presseur en position de prise, reliant ainsi à nouveau la douille à la partie statique.
La bague graduée est fermement reliée à la douille et tout réajustement de l'arbre peut être contrôlé avec précision.
Ce bouton à réglage continu ne peut toutefois pas être utilisé dans les cas où l'arbre à régler est en avance sur le réglage. Le mécanisme anti-jeu de ce bouton ne peut pas être utilisé comme roulement pour l'arbre entraîné.

Conseils pour l'installation

Un fonctionnement parfait ne peut être garanti que si l'arbre de la machine est placé à un angle parfaitement droit par rapport à la surface de contact de la partie statique.

Comment commander - Graduations

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Information

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
162,16
plus TVA 30,81 €
brute 192,97 €
Poids: 0,590 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • Demandez le délai de livraison

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 700-66-K12-AGN 700-66-K12-BGN 700-66-K12-SGN 700-66-K12-KSGN 700-66-K14-AGN 700-66-K14-BGN 700-66-K14-SGN 700-66-K14-KS

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique