GN 518 Boutons coniques Plastique, de type poussoir, pour symboles de positionnement

Boutons coniques GN 518: Plastique, de type poussoir, pour symboles de positionnement
Original design
code: IH.N

Description du produit

Les boutons coniques GN 518 ne nécessitent pas de filetage sur l'arbre. Lors du montage, quelques coups de maillet suffisent pour enfoncer le bouton ; l'extrémité de l'arbre doit être légèrement arrondie ou chanfreinée (30°). Les boutons sont complètement étanches aux vibrations.

Le regard vitré transparent permet de placer des symboles en dessous.

Une fois le bouton monté sur l'arbre, le symbole est placé dans le renfoncement du regard vitré fourni séparément et mis en position à l'aide d'un maillet

Le symbole est complètement protégé contre les saletés et les liquides grâce à la connexion étroite entre le regard vitré et le bouton.

Les symboles de positionnement et de contrôle doivent être commandés séparément.

Spécifications

Bouton
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement -30 °C à +90 °C
  • noir, finition brillante

Indicateur
Plastique

  • transparent
  • avec effet grossissant

RoHS

Accessoire

GN 517.1 Symboles de positionnement et de commande

Masquer schéma technique
GN 518 Boutons coniques, plastique, de type poussoir, pour symboles de positionnement schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Alésage
d3d4
Symbol-Ø
ht
27B 815204225
32B 1018254925

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2
Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,42 €
plus TVA 0,65 €
brute 4,07 €
ELESA Code: 27001
Description: IH.40 N-8
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
  • 359 pièces livrables en 1-2 jours
  • 1459 pièces livrables en 3-7 jours
  • 2559 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 2560 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 518-27-B8GN 518-32-B10

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique