GN 2295 Charnières Aluminium, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties

Charnières GN 2295: Aluminium, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties
Type: A - ailettes de charnière extérieures
Codage: C - avec trous fraisés
l2: 125
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Les charnières GN 2295 sont constituées d'un profilé en aluminium laminé et sont utilisées sur les portes et les couvercles, par exemple.

Compte tenu de l'ailette de charnière extérieure, les charnières de type A, permettent un montage avec un très petit intervalle de porte. Le type I est fixé dans l'intervalle de porte. Les vis de montage sont donc inaccessibles et protégées du vandalisme lorsque la porte est fermée.

Les charnières sont fournies séparément et doivent être montées selon les instructions fournies. Grâce à leur conception modulaire et aux accessoires disponibles, il est possible de réaliser n'importe quelle combinaison de charnières (en raccourcissant aussi l'ailette centrale au besoin).

Spécifications

Ailettes de charnière
Aluminium
anodisé, couleur naturelleELEL


Douilles de palier/Capuchons
Plastique, polyamide (PA)
gris graphite, RAL 7024


Goupille taraudée ISO 8741
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Accessoire

Tasseaux GN 50b
Tasseaux GN 50i
Tasseaux pour rainure en T GN 51b

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous

  • autres finitions
Masquer schéma technique
GN 2295 Charnières, aluminium, pour profilés en aluminium/éléments de panneau, en trois parties schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aailettes de charnière extérieures
Iailettes de charnière intérieures

Codage

Cavec trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1
Type A

Type I
l2d1d2kl3l4l5l6m1
Type A

Type I
m2m3m4s
72861256,614404040364340,85542,5--3,5
72861656,614404080364340,855-37,5503,5
72863356,6144040250364340,855-72,51503,5
72864856,6144040400364340,855-72,51503,5

Configuration et prix

l1 (Type A)
l1 (Type I)
l2
Type


Codage

Finition
anodisé, couleur naturelle
Caractéristiques

l1 (Type A)
l1 (Type I)
l2
Type


Codage

Finition
anodisé, couleur naturelle

Informations de montage

Mounting information 1

'charnières gauches/droites

Le sens des charnières (gauche ou droit) peut être déterminé par le sens d'insertion des douilles de palier dans l'ailette de charnière.

Informations de montage 3

Montage

  1. Placez la douille de palier dans le sens d'installation souhaité sur l'ailette de charnière. Insérez ensuite une vis à collerette (vis ISO 7380 à tête bombée, par exemple) dans la douille de palier pour éviter d'endommager la collerette de la douille lors du martelage.
  2. Frappez la douille de roulement jusqu'à laisser environ 1 mm entre le collier de la douille de roulement
    et l'ailette de charnière.
  3. Éliminez les bavures sur la douille de palier à l'aide d'un couteau.
  4. Enfoncez intégralement la douille de palier.
  5. Retirez la vis.
  6. Enfoncez une goupille taraudée dans la douille de palier.
  7. Placez le capuchon sur le côté opposé de l'ailette de charnière.

Insérez les autres douilles de palier en procédant comme indiqué aux points 1 à 5.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,00
plus TVA 3,61 €
brute 22,61 €
Poids: 0,096 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
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
Disponibilité des stocks

  • 12 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 13 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 2295-72-125-A-C-ELGN 2295-86-125-I-C-ELGN 2295-72-165-A-C-ELGN 2295-86-165-I-C-ELGN 2295-72-335-A-C-ELGN 2295-86-335-I-C-ELGN 2295-72-485-A-C-ELGN 2295-86-485-I-C-EL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique