GN 210 Manettes de commande Zinc moulé sous pression

Manettes de commande GN 210: Zinc moulé sous pression
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Code d'alésage: BK - Sans rainure de clavette, avec fonction de serrage
avec-marquage-IF-Award
Point-rouge

Description du produit

Les manettes de commande GN 210 sont utilisées pour actionner des arbres, par exemple pour changer de rapport et embrayer ou pour actionner des soupapes et des loquets.

Le couple est transmis par une liaison positive, soit par une clavette parallèle, soit par un entraînement carré. Ceci permet de garantir un positionnement angulaire déterminé entre l'arbre et la poignée. Le positionnement angulaire peut être défini librement à l'aide de manettes de commande dotées d'un alésage lisse.

Les manettes de commande à clavette parallèle ou à entraînement carré peuvent être sécurisées dans le sens axial à l'aide d'une rondelle fraisée. Les couples et les forces transmis par les versions avec fonction de serrage ne présentent aucun jeu grâce au blocage par friction qui assure le maintien axial du moyeu. Faciles à installer, leur réglage est possible ultérieurement.

L'angle de rotation des manettes de commande peut être maintenu par des poussoirs à ressort ou limité par des goupilles de positionnement. Il est possible de définir l'angle de rotation propre à une application donnée à l'aide de deux goupilles de positionnement.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pressionZD

  • Laqué
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
    • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Rainure de clavette DIN 6885-1
    • P9 pour type K
    • JS9 pour type KK

Cache
Plastique, polyamide (PA)

  • Amovible
  • Gris pour SR
  • Noir pour SW

Vis à tête cylindrique ISO 4762
pour code d’alésage BK / KK / VK
Inox


RoHS

Accessoire

DIN 6885 Clavettes parallèles (Acier)
DIN 6885 Clavettes parallèles (Inox)
GN 184 Rondelles fraisées (Acier noirci)
GN 184 Rondelles fraisées (Acier, zingué)
GN 184.5 Rondelles fraisées (Inox)
GN 614 Poussoirs à ressort (Plastique)
GN 614 Poussoirs à ressort (Inox)

Masquer schéma technique
GN 210 Manettes de commande, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette, sans fonction de serrage
BKSans rainure de clavette, avec fonction de serrage
KAvec rainure de clavette, sans fonction de serrage
KKAvec rainure de clavette et fonction de serrage
VAvec double entraînement carré, sans fonction de serrage
VKAvec double entraînement carré et fonction de serrage

Codage (Capuchon)

NLisse
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
B / BK / K / KK
s H11
V / VK
bd3 +0,2d4d5h1 -0,2h2h3Longueur lrtMA max. en Nm
32810810154,2418,814,93,43691,51062,9
401012101218,55,2523,619,12,84411412,57,55,7
5012141214236,2630,523,645514216910

Configuration et prix

Diamètre d1
Code d'alésage






Diamètre d2
Carré s
Codage (cache)

Matériau

Finition
argenté
Noir
Diamètre d1
Code d'alésage






Diamètre d2
Carré s
Codage (cache)

Matériau

Finition
argenté
Noir

Instructions techniques

7b5518f1-b29e-44e7-8de4-ca447d74c14d

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,62 €
plus TVA 3,92 €
brute 24,54 €
incl. supplément matériel: 0,24 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,120 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 3 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 4 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 210-32-B8-N-ZD-SRGN 210-32-B8-N-ZD-SWGN 210-32-BK8-N-ZD-SRGN 210-32-BK8-N-ZD-SWGN 210-32-K8-N-ZD-SRGN 210-32-K8-N-ZD-SWGN 210-32-KK8-N-ZD-SRGN 210-32-KK8-N-ZD-SWGN 210-32-B10-N-ZD-SRGN 210-32-B10-N-ZD-SWGN 210-32-BK10-N-ZD-SRGN 210-32-BK10-N-ZD-SWGN 210-32-K10-N-ZD-SRGN 210-32-K10-N-ZD-SWGN 210-32-KK10-N-ZD-SRGN 210-32-KK10-N-ZD-SWGN 210-32-V8-N-ZD-SRGN 210-32-V8-N-ZD-SWGN 210-32-VK8-N-ZD-SRGN 210-32-VK8-N-ZD-SWGN 210-32-V10-N-ZD-SRGN 210-32-V10-N-ZD-SWGN 210-32-VK10-N-ZD-SRGN 210-32-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-B10-N-ZD-SRGN 210-40-B10-N-ZD-SWGN 210-40-BK10-N-ZD-SRGN 210-40-BK10-N-ZD-SWGN 210-40-K10-N-ZD-SRGN 210-40-K10-N-ZD-SWGN 210-40-KK10-N-ZD-SRGN 210-40-KK10-N-ZD-SWGN 210-40-B12-N-ZD-SRGN 210-40-B12-N-ZD-SWGN 210-40-BK12-N-ZD-SRGN 210-40-BK12-N-ZD-SWGN 210-40-K12-N-ZD-SRGN 210-40-K12-N-ZD-SWGN 210-40-KK12-N-ZD-SRGN 210-40-KK12-N-ZD-SWGN 210-40-V10-N-ZD-SRGN 210-40-V10-N-ZD-SWGN 210-40-VK10-N-ZD-SRGN 210-40-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-V12-N-ZD-SRGN 210-40-V12-N-ZD-SWGN 210-40-VK12-N-ZD-SRGN 210-40-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-B12-N-ZD-SRGN 210-50-B12-N-ZD-SWGN 210-50-BK12-N-ZD-SRGN 210-50-BK12-N-ZD-SWGN 210-50-K12-N-ZD-SRGN 210-50-K12-N-ZD-SWGN 210-50-KK12-N-ZD-SRGN 210-50-KK12-N-ZD-SWGN 210-50-B14-N-ZD-SRGN 210-50-B14-N-ZD-SWGN 210-50-BK14-N-ZD-SRGN 210-50-BK14-N-ZD-SWGN 210-50-K14-N-ZD-SRGN 210-50-K14-N-ZD-SWGN 210-50-KK14-N-ZD-SRGN 210-50-KK14-N-ZD-SWGN 210-50-V12-N-ZD-SRGN 210-50-V12-N-ZD-SWGN 210-50-VK12-N-ZD-SRGN 210-50-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-V14-N-ZD-SRGN 210-50-V14-N-ZD-SWGN 210-50-VK14-N-ZD-SRGN 210-50-VK14-N-ZD-SW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique