GN 210 Vaihdevivut Sinkkivalu

Vaihdevivut GN 210: Sinkkivalu
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Porakoodi: BK - Ilman uraa, kiinnityksellä
IF-palkintokuvakkeella
Red-Dot

Tuotteen kuvaus

Vaihdevipuja GN 210 käytetään akseleiden käyttämiseen, kuten vaihteiden kytkentään ja kytkimen käyttöön tai venttiileiden ja salpojen toimintaan.

Momentti välittyy pakkokytkennän kautta joko samansuuntaisen uran tai neliökytkennän avulla. Näin varmistetaan määritetty kulma-asento akselin ja kahvan välillä. Kulma-asennon voi määrittää vapaasti sileäreikäisiä vaihdevipuja käyttäen.

Samansuuntaisella uralla tai neliökäytöllä varustetut vaihdevivut voidaan kiinnittää aksiaalisesti upotuksella varustetulla aluslevyllä. Ne versiot, joissa on kiinnitys, välittävät momentin ja voimat ilman välystä kitkalukituksella ja kiinnittävät keskiön aksiaalisesti. Ne on helppo asentaa ja niitä voi säätää myöhemmin.

Vaihdevipujen kääntökulma voidaan pitää ennallaan jousitapeilla tai sitä voidaan rajoittaa ohjaustapeilla. Sovelluskohtainen kääntökulma voidaan määrittää kahdella ohjaustapilla.

Tekninen eritelmä

Kahva
SinkkivaluZD

  • Jauhepinnoitettu
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
    • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • Ura DIN 6885-1
    • P9 tyypille K
    • JS9 tyypille KK

Suojus
Muovi, polyamidi (PA)

  • Irrotettava
  • Harmaa mallissa SR
  • Musta mallissa SW

Kuusiokoloruuvi ISO 4762
porareiälle koodi BK / KK / VK
Ruostumaton teräs


RoHS

Lisävaruste

DIN 6885 Tasakiilat (Teräs)
DIN 6885 Tasakiilat (Ruostumaton teräs)
GN 184 Aluslevyt upotuksella (Teräs, mustattu)
GN 184 Aluslevyt upotuksella (Teräs, sinkitty)
GN 184.5 Aluslevyt upotuksella (Ruostumaton teräs)
GN 614 Jousitapit (Muovi)
GN 614 Jousitapit (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 210 Vaihdevivut, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

BIlman uraa, ilman kiinnitystä
BKIlman uraa, kiinnityksellä
KUralla, ilman kiinnitystä
KKUralla, kiinnityksellä
VKaksoisneliöllä, ilman kiinnitystä
VKKaksoisneliöllä, kiinnityksellä

Tunnistenro (kansi)

NSileä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
B / BK / K / KK
s H11
V / VK
bd3 +0,2d4d5h1 -0,2h2h3Pituus IrtMA maks. Nm
32810810154,2418,814,93,43691,51062,9
401012101218,55,2523,619,12,84411412,57,55,7
5012141214236,2630,523,645514216910

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Porakoodi






Läpimitta d2
Neliö s
Tunnistenro (suojus)

Materiaali

Pinta
hopea
Musta
Läpimitta d1
Porakoodi






Läpimitta d2
Neliö s
Tunnistenro (suojus)

Materiaali

Pinta
hopea
Musta

Tekniset ohjeet

7b5518f1-b29e-44e7-8de4-ca447d74c14d

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,62 €
plus ALV 3,92 €
brutto 24,54 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,24 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,120 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 3 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 4 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 210-32-B8-N-ZD-SRGN 210-32-B8-N-ZD-SWGN 210-32-BK8-N-ZD-SRGN 210-32-BK8-N-ZD-SWGN 210-32-K8-N-ZD-SRGN 210-32-K8-N-ZD-SWGN 210-32-KK8-N-ZD-SRGN 210-32-KK8-N-ZD-SWGN 210-32-B10-N-ZD-SRGN 210-32-B10-N-ZD-SWGN 210-32-BK10-N-ZD-SRGN 210-32-BK10-N-ZD-SWGN 210-32-K10-N-ZD-SRGN 210-32-K10-N-ZD-SWGN 210-32-KK10-N-ZD-SRGN 210-32-KK10-N-ZD-SWGN 210-32-V8-N-ZD-SRGN 210-32-V8-N-ZD-SWGN 210-32-VK8-N-ZD-SRGN 210-32-VK8-N-ZD-SWGN 210-32-V10-N-ZD-SRGN 210-32-V10-N-ZD-SWGN 210-32-VK10-N-ZD-SRGN 210-32-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-B10-N-ZD-SRGN 210-40-B10-N-ZD-SWGN 210-40-BK10-N-ZD-SRGN 210-40-BK10-N-ZD-SWGN 210-40-K10-N-ZD-SRGN 210-40-K10-N-ZD-SWGN 210-40-KK10-N-ZD-SRGN 210-40-KK10-N-ZD-SWGN 210-40-B12-N-ZD-SRGN 210-40-B12-N-ZD-SWGN 210-40-BK12-N-ZD-SRGN 210-40-BK12-N-ZD-SWGN 210-40-K12-N-ZD-SRGN 210-40-K12-N-ZD-SWGN 210-40-KK12-N-ZD-SRGN 210-40-KK12-N-ZD-SWGN 210-40-V10-N-ZD-SRGN 210-40-V10-N-ZD-SWGN 210-40-VK10-N-ZD-SRGN 210-40-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-V12-N-ZD-SRGN 210-40-V12-N-ZD-SWGN 210-40-VK12-N-ZD-SRGN 210-40-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-B12-N-ZD-SRGN 210-50-B12-N-ZD-SWGN 210-50-BK12-N-ZD-SRGN 210-50-BK12-N-ZD-SWGN 210-50-K12-N-ZD-SRGN 210-50-K12-N-ZD-SWGN 210-50-KK12-N-ZD-SRGN 210-50-KK12-N-ZD-SWGN 210-50-B14-N-ZD-SRGN 210-50-B14-N-ZD-SWGN 210-50-BK14-N-ZD-SRGN 210-50-BK14-N-ZD-SWGN 210-50-K14-N-ZD-SRGN 210-50-K14-N-ZD-SWGN 210-50-KK14-N-ZD-SRGN 210-50-KK14-N-ZD-SWGN 210-50-V12-N-ZD-SRGN 210-50-V12-N-ZD-SWGN 210-50-VK12-N-ZD-SRGN 210-50-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-V14-N-ZD-SRGN 210-50-V14-N-ZD-SWGN 210-50-VK14-N-ZD-SRGN 210-50-VK14-N-ZD-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa