GN 210 Palancas de maniobra Zamac

Palancas de maniobra GN 210: Zamac
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
Código de agujero: BK - Sin chavetero, con sujeción
con-sello-IF-Award
Red-Dot

Descripción del producto

Las palancas de maniobra GN 210 se utilizan para accionar ejes, por ejemplo, para cambiar de marcha y engranar embragues o accionar válvulas y pestillos.

El par se transmite mediante una unión positiva, ya sea a través de una chaveta o de una llave de cuadradillo. Esto garantiza una posición angular definida entre el eje y la empuñadura. La posición angular se puede definir libremente utilizando palancas de maniobra con agujero liso.

Las palancas de maniobra con chaveta o cuadradillo se pueden fijar axialmente con una arandela avellanada. Las versiones con sujeción pueden transmitir pares y fuerzas en ausencia de juego mediante un bloqueo de fricción, asegurando la carrera axialmente. Son fáciles de instalar y permiten un ajuste a posteriori.

El ángulo de rotación de las palancas de maniobra se puede mantener con posicionadores de muelle o limitar con pasadores de fijación. Se puede definir un ángulo de rotación específico de la aplicación utilizando dos pasadores de fijación.

Especificación

Empuñadura
ZamacZD

  • Con revestimiento de plástico
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
    • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • Chavetero DIN 6885-1
    • P9 para tipo K
    • JS9 para tipo KK

Cubierta
Plástico, poliamida (PA)

  • Desmontable
  • Gris para SR
  • Negro para SW

Tornillo de cabeza hueca ISO 4762
para código de agujero BK / KK / VK
Acero inoxidable


RoHS

Accesorio

DIN 6885 Chavetas (Acero)
DIN 6885 Chavetas (Acero inoxidable)
GN 184 Arandelas avellanadas (Acero, pavonado)
GN 184 Arandelas avellanadas (Acero, galvanizado)
GN 184.5 Arandelas avellanadas (Acero inoxidable)
GN 614 Posicionadores de muelle (Plástico)
GN 614 Posicionadores de muelle (Acero inoxidable)

Ocultar dibujo técnico
GN 210 Palancas de maniobra, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de agujero

BSin chavetero, sin sujeción
BKSin chavetero, con sujeción
KCon chavetero, sin sujeción
KKCon chavetero, con sujeción
VCon doble cuadradillo, sin sujeción
VKCon doble cuadradillo, con sujeción

Código (tapa)

Nnatural
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
B / BK / K / KK
s H11
V / VK
bd3 +0,2d4d5h1 -0,2h2h3Longitud lrtMA máx. en Nm
32810810154,2418,814,93,43691,51062,9
401012101218,55,2523,619,12,84411412,57,55,7
5012141214236,2630,523,645514216910

Estructura y precio

Diámetro d1
Código de agujero






Diámetro d2
Cuadrado s
Código (cubierta)

Material

Acabado
plateado
Negro
Diámetro d1
Código de agujero






Diámetro d2
Cuadrado s
Código (cubierta)

Material

Acabado
plateado
Negro

Instrucciones técnicas

7b5518f1-b29e-44e7-8de4-ca447d74c14d

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,62 €
más IVA 3,92 €
bruto 24,54 €
Incl. recargos del material: 0,24 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,120 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 3 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 4 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 210-32-B8-N-ZD-SRGN 210-32-B8-N-ZD-SWGN 210-32-BK8-N-ZD-SRGN 210-32-BK8-N-ZD-SWGN 210-32-K8-N-ZD-SRGN 210-32-K8-N-ZD-SWGN 210-32-KK8-N-ZD-SRGN 210-32-KK8-N-ZD-SWGN 210-32-B10-N-ZD-SRGN 210-32-B10-N-ZD-SWGN 210-32-BK10-N-ZD-SRGN 210-32-BK10-N-ZD-SWGN 210-32-K10-N-ZD-SRGN 210-32-K10-N-ZD-SWGN 210-32-KK10-N-ZD-SRGN 210-32-KK10-N-ZD-SWGN 210-32-V8-N-ZD-SRGN 210-32-V8-N-ZD-SWGN 210-32-VK8-N-ZD-SRGN 210-32-VK8-N-ZD-SWGN 210-32-V10-N-ZD-SRGN 210-32-V10-N-ZD-SWGN 210-32-VK10-N-ZD-SRGN 210-32-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-B10-N-ZD-SRGN 210-40-B10-N-ZD-SWGN 210-40-BK10-N-ZD-SRGN 210-40-BK10-N-ZD-SWGN 210-40-K10-N-ZD-SRGN 210-40-K10-N-ZD-SWGN 210-40-KK10-N-ZD-SRGN 210-40-KK10-N-ZD-SWGN 210-40-B12-N-ZD-SRGN 210-40-B12-N-ZD-SWGN 210-40-BK12-N-ZD-SRGN 210-40-BK12-N-ZD-SWGN 210-40-K12-N-ZD-SRGN 210-40-K12-N-ZD-SWGN 210-40-KK12-N-ZD-SRGN 210-40-KK12-N-ZD-SWGN 210-40-V10-N-ZD-SRGN 210-40-V10-N-ZD-SWGN 210-40-VK10-N-ZD-SRGN 210-40-VK10-N-ZD-SWGN 210-40-V12-N-ZD-SRGN 210-40-V12-N-ZD-SWGN 210-40-VK12-N-ZD-SRGN 210-40-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-B12-N-ZD-SRGN 210-50-B12-N-ZD-SWGN 210-50-BK12-N-ZD-SRGN 210-50-BK12-N-ZD-SWGN 210-50-K12-N-ZD-SRGN 210-50-K12-N-ZD-SWGN 210-50-KK12-N-ZD-SRGN 210-50-KK12-N-ZD-SWGN 210-50-B14-N-ZD-SRGN 210-50-B14-N-ZD-SWGN 210-50-BK14-N-ZD-SRGN 210-50-BK14-N-ZD-SWGN 210-50-K14-N-ZD-SRGN 210-50-K14-N-ZD-SWGN 210-50-KK14-N-ZD-SRGN 210-50-KK14-N-ZD-SWGN 210-50-V12-N-ZD-SRGN 210-50-V12-N-ZD-SWGN 210-50-VK12-N-ZD-SRGN 210-50-VK12-N-ZD-SWGN 210-50-V14-N-ZD-SRGN 210-50-V14-N-ZD-SWGN 210-50-VK14-N-ZD-SRGN 210-50-VK14-N-ZD-SW

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada