GN 131.4 Noix de serrage orthogonales Inox, assemblage en deux parties

Noix de serrage orthogonales GN 131.4: Inox, assemblage en deux parties
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les alésages de fixation des noix de serrage orthogonales GN 131.4 sont adaptés aux tubes ronds classiques. Les sections carrées s1 et s2 permettent également de serrer des barres ou des tubes de section carrée.

Le serrage au point de vissage z1 s'effectue radialement sur la surface des profilés utilisés. Aux emplacements des vis z2, l'utilisation de vis à tête creuse permet de réduire la section transversale de l'alésage destiné au serrage. Le point de serrage z2 en deux parties permet l'insertion ultérieure de la noix de serrage dans une structure existante, facilitant ainsi le montage s'il n'est pas possible de faire glisser la pièce dans le sens axial, ce qui peut être le cas lorsque le rayon de courbure est trop serré.

Spécifications

Noix de serrage
Inox AISI CF-8NI
Finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

GN 990 Tubes de construction

Masquer schéma technique
GN 131.4 Noix de serrage orthogonales en inox, en deux parties schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 3 vis de serrage ISO 4762
Afficher/Masquer colonnes
d1d2kl1l2ms1
Carré
s2
Carré
z1
Emplacement des vis
z2
Emplacement des vis
B 12B 122035,542141010M6-8M6-12
B 12B 202044,542171016M6-10M6-18

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Matériau

Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
23,75 €
plus TVA 4,51 €
brute 28,26 €
incl. supplément matériel: 0,48 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,102 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 25 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 26 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Tutoriel sur le téléchargement CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 131.4-B12-B12-2-NIGN 131.4-B12-B20-2-NI

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique