GN 131.4 Morsetti di collegamento a croce Acciaio INOX, versione divisa

Morsetti di collegamento a croce GN 131.4: Acciaio INOX, versione divisa
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento a croce GN 131.4 sono adatti ai classici tubi da costruzione. Le sezioni quadrate s1 e s2 consentono anche di bloccare barre o tubi a sezione quadrata.

Il bloccaggio sul punto di avvitatura z1 è radiale rispetto alla superficie dei profili utilizzati. Le viti a testa cilindrica in z2 riducono la sezione del foro di fissaggio. Il punto di serraggio separabile z2 permette di introdurre il morsetto di collegamento in una struttura esistente e agevola l'assemblaggio, ad esempio quando i raggi di curvatura stretti non consentono lo scorrimento assiale.

Specifiche

Morsetto di collegamento
Acciaio INOX AISI CF-8NI
Finitura matt da sabbiatura


Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

GN 990 Tubi di collegamento

Nascondi disegno tecnico
GN 131.4 Morsetti di collegamento a croce, acciaio INOX, versione divisa disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 3 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1d2kl1l2ms1
Quadro
s2
Quadro
z1
Posizione vite
z2
Posizione vite
B 12B 122035,542141010M6-8M6-12
B 12B 202044,542171016M6-10M6-18

Selezione e configurazione articolo

Foro d1
Foro d2
N° identificativo

Materiale

Foro d1
Foro d2
N° identificativo

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
23,75 €
più IVA 4,51 €
lordo 28,26 €
incluso supplemento per materiale: 0,48 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,102 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 25 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 26 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 131.4-B12-B12-2-NIGN 131.4-B12-B20-2-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico