GN 131.4 Kreuz-Klemmverbinder Edelstahl, zweiteilig

Kreuz-Klemmverbinder GN 131.4: Edelstahl, zweiteilig
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 131.4 sind für handelsübliche Konstruktionsrohre ausgelegt. Durch die Vierkante s1 bzw. s2 können auch Stäbe oder Rohre mit quadratischem Querschnitt geklemmt werden.

Die Klemmung an der Schraubstelle z1 erfolgt radial auf der Oberfläche der verwendeten Profile. An den Schraubstellen z2 verringern Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Die geteilte Klemmstelle z2 ermöglicht das nachträgliche Einfügen des Klemmverbinders in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund enger Biegeradien, nicht möglich ist.

Ausführung

Klemmverbinder
Edelstahl 1.4308NI
matt gestrahlt


Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


RoHS

Zubehör

GN 990 Konstruktionsrohre

Technische Zeichnung ausblenden
GN 131.4 Kreuz-Klemmverbinder, Edelstahl, zweiteilig Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 3 Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1d2kl1l2ms1
Vierkant
s2
Vierkant
z1
Schraubstelle
z2
Schraubstelle
B 12B 122035,542141010M6-8M6-12
B 12B 202044,542171016M6-10M6-18

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Werkstoff

Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
23,75 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,51 €
brutto 28,26 €
inkl. Materialzuschlag: 0,48 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,102 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 25 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 26 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 131.4-B12-B12-2-NIGN 131.4-B12-B20-2-NI

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern