JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 936 Loquets à fermeture par poussée avec et sans verrouillage

Photo

GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SCL - verrouillable (même verrouillage)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: SCL - verrouillable (même verrouillage)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SCL - verrouillable (même verrouillage)
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SCL - verrouillable (même verrouillage)
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SL - non verrouillable
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage Type: SL - non verrouillable
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les loquets à fermeture par poussée GN 936 permettent de fermer les portes et dispositifs de fermeture sans effort. Le loquet s'enclenche automatiquement lorsque la porte est fermée, empêchant celle-ci de s'ouvrir involontairement.

Les fentes permettent d'ajuster le loquet à fermeture par poussée aux systèmes de profilés de sections différentes.

Les types équipés d'une serrure standard peuvent tous être ouverts avec la même clé. Les types avec un verrou différent disponibles dans plus de 200 variantes.

Les versions verrouillables des loquets à fermeture par poussée (types SCL et SUL) sont fournies avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Spécifications

Logement
Zinc moulé sous pression
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Caches et loquet
Plastique

  • gris foncé pour SW
  • gris clair pour SR

Mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression


Clé
Acier, nickelé


Autres pièces
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 936 Loquets à fermeture par poussée, avec et sans verrouillage schéma

Options d'article/Tableau

Type

SLnon verrouillable
SCLverrouillable (même verrouillage)
SULverrouillable (verrouillage différent)
Afficher/Masquer colonnes
l1b1b2b3dh1h2l2l3l4l5l6m1m2
7210,321156,53324104454014,512,55623

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
l1
Type



Couleur
SR
SW

Instruction de montage

Instruction de montage GN 936

Avant l'installation, retirez le cache du loquet à fermeture par poussée comme indiqué sur le schéma.

Instruction de montage GN 936{St:_}2

Les vis à 6 pans creux DIN 912, les vis à tête hexagonale DIN 933 et les écrous à 6 pans ISO 4032, chacun avec un filetage M6, peuvent être utilisés pour le montage du loquet à fermeture.
Après l'installation, les caches sont remontés dans l'ordre inverse. Les caches ne peuvent pas être retirés lorsque le loquet à fermeture par poussée est fermé et le protègent donc contre le vandalisme.

Instruction de montage GN 936{St:_}3

Les fentes permettent de fixer le loquet à fermeture par poussée sur le châssis de la porte ou sur les systèmes de profilés, tant du côté utilisateur que de l'arrière. Le jeu d'installation de 1 mm est également facile à régler.

Exemple d'application

Example of application GN 936

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
31,34
plus TVA 5,95 €
brute 37,29 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,68 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,420 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.