Volants à bras

Les volants à bras transfèrent la rotation manuelle pour opérer et régler. Le bord ouvert des volants à bras permet également un accès axial.

FAQ - Foire aux questions

Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Famille de produits

Rien trouvé ? Demandes spéciales

FAQ - Foire aux questions

Description et principe de fonctionnement des volants à rayons

Un volant à rayons est un élément de commande permettant de transmettre des mouvements de rotation manuels aux axes ou aux composants d'une machine. Il se compose d'une roue et généralement de deux rayons ou plus. Le couple exercé par le volant est transmis au moyeu par les rayons, puis à l'axe de la machine à régler. Le volant peut être actionné directement ou au moyen d'une poignée cylindrique. Cela permet une manipulation précise, fiable et ergonomique, idéale pour les réglages de précision ou les mouvements répétitifs dans le domaine de la construction de machines et d'installations.

Principe de fonctionnement des volants à rayons

La force est transmise au moyeu par les rayons, le moyeu étant relié à la tige de la machine. Selon le modèle (par ex., GN 924, GN 322, DIN 950), la roue et les rayons sont fabriqués à partir de matériaux tels que l'aluminium, le plastique, la fonte ou l'inox. Les volants ajourés, notamment ceux à deux rayons, permettent d'accéder facilement aux composants situés sur le plan axial. Cela permet aux opérateurs d'accéder aux commandes ou aux dispositifs de mesure parallèles sans devoir retirer le volant lors du réglage.

Avantages pratiques des volants à rayons

  • Réglage ergonomique et performant des axes et des composants de la machine
  • Réglage précis grâce à une manipulation manuelle directe
  • Accès axial aux parties adjacentes facilitant l'entretien et l'assemblage
  • Nombreuses variantes de matériaux et de poignées : Aluminium de haute qualité (par ex., GN 322, GN 324), plastique durable (GN 522, GN 555), ou inox hygiénique (GN 949, GN 950.6).
    • Idéal pour les applications privilégiant la simplicité et la fiabilité d'utilisation (changements de configuration, réglages ou positionnement d'assemblages de machines, par ex.).

Exemples d'applications types des volants à rayons

  • Réglage de la position des broches sur les machines-outils
  • Réglage des guides, des coulisseaux ou des dispositifs de serrage
  • Soupapes et vannes de régulation dans le domaine du génie industriel

Applications particulièrement adaptées aux volants à rayons

Les volants à rayons sont particulièrement bien adaptés aux applications qui nécessitent un réglage manuel, précis et fiable des axes ou des composants d'une machine. Ils sont généralement utilisés dans les systèmes de commande, les unités de positionnement et les mécanismes de réglage des machines où un mouvement de rotation contrôlé doit être transmis à une tige ou à une broche.

Domaines d'application types des volants à rayons

  • Construction de machines et d'installations : Parfaits pour positionner et régler des axes ou des glissières, ou pour serrer des pièces, les volants à rayons permettent une transmission ciblée de la force.
  • Technologie d'automatisation : Fréquemment utilisé dans les unités de positionnement manuel qui nécessitent des corrections régulières ou des ajustements rapides à la main.
  • Panneaux de contrôle : Parfaitement adapté au serrage, à la préhension ou au desserrage par des mouvements rotatifs lorsqu'aucune automatisation n'est prévue ou qu'une intervention manuelle est nécessaire.

Avantages pratiques des volants à rayons

  • Roue à jante ajourée (version à 2 branches notamment) : Permet un accès axial aux zones adjacentes de la machine. Cela vous permet d'effectuer facilement l'entretien ou les réglages sans avoir à démonter le volant.
  • Grande ergonomie pour l'opérateur : La structure à rayons permet de guider et de soutenir la main. Cela permet d'effectuer des mouvements de rotation d'une grande précision, en toute sécurité et avec aisance, même si une force importante est requise.
  • Variété de matériaux : L'aluminium (par ex., GN 924, GN 324, GN 322), le plastique (GN 522, GN 555, GN 522.5) et l'inox (GN 949, GN 950.6) permettent de s'adapter à diverses conditions de fonctionnement et exigences de conception.
  • Modèles variés : Les modèles sont disponibles avec ou sans poignée, et il existe également des variantes avec un grand moyeu (GN 950.1) pour des exigences de montage spécifiques.

Vous disposez ainsi à tout moment d'un choix optimal de volants à rayons adaptés à diverses conditions d'utilisation, ce qui permet de répondre au mieux à vos besoins spécifiques. Dans la pratique, cela accroît la sécurité de l'opérateur, améliore l'ergonomie et simplifie considérablement les tâches de maintenance.

Avantages des volants à rayons par rapport à d'autres types de volants

Un volant à rayons présente plusieurs avantages pratiques par rapport à d'autres types de volants, tels que les volants pleins. Grâce à leur jante ajourée, les volants à rayons permettent non seulement une manipulation ergonomique, mais répondent également à des exigences spécifiques en matière d'accès et d'utilisation des machines.

Avantages des volants à rayons

  • La jante ajourée, comme celles des modèles à deux rayons, permet d'accéder facilement aux composants situés sur le plan axial. Cela vous permet de régler facilement les axes ou les composants de la machine sans être gêné par le volant.
  • Grâce à leur conception ajourée, les volants à rayons sont légers et faciles à manipuler, d'une seule main ou des deux. Cette conception permet d'effectuer des mouvements de rotation rapides et précis au quotidien.
  • L'espace ouvert entre les rayons offre une meilleure visibilité de l'environnement de la machine. Cela réduit les risques de collision et facilite le réglage et la lecture des valeurs affichées.
  • Le faible poids et la conception ouverte réduisent l'effort nécessaire à l'utilisation. Le volant à rayons peut ainsi être manipulé fréquemment sans entraîner de fatigue.
  • Les volants à rayons sont généralement disponibles en différents matériaux et versions, notamment en aluminium (GN 924, GN 322, GN 324), en plastique (GN 522, GN 522.5, GN 555), en fonte (DIN 950, GN 950.1) et en inox (GN 950.6, GN 949). Cela vous permet de vous adapter facilement et de choisir le modèle le mieux adapté à chaque application.

Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?

Les volants à rayons, tels que les modèles GN 924 en aluminium ou GN 522 en plastique, vous permettent de régler les axes de votre machine de manière confortable et sûre. Grâce à la conception ajourée, l'accès aux composants adjacents est également possible dans les espaces exigus. Cela améliore l'ergonomie et augmente l'efficacité du travail quotidien.

Matériaux disponibles pour les volants à rayons

Différents matériaux sont disponibles pour les volants à rayons de la gamme Ganter. Selon vos exigences en matière d'esthétique, de durabilité ou d'hygiène, vous avez le choix entre l'aluminium, le plastique, la fonte et l'inox. Vous pouvez ainsi choisir le volant à rayons le mieux adapté à votre application et à son environnement d'utilisation.

Choix du matériau des volants à rayons

  • **Aluminium : ** Disponible en version thermolaquée (par ex., GN 924, GN 324) et en version polie (GN 322). L'aluminium est léger, résistant à la corrosion et polyvalent.
  • **Plastique : ** Les modèles tels que GN 522, GN 522.5 et GN 555 se caractérisent par leur légèreté et leur prise en main agréable. Particulièrement bien adaptés aux zones humides ou sensibles du point de vue de l'hygiène.
  • **Fonte : ** Robuste et d'apparence classique. Disponibles en norme DIN 950 ainsi que GN 950.1. Idéal pour les machines soumises à de fortes contraintes ou de conception traditionnelle.
  • **Inox : ** Les volants à main tels que GN 950.6 et GN 949 offrent une grande résistance à la corrosion et sont parfaitement adaptés aux environnements hygiéniques ou agressifs exigeants.

Avantages des différents matériaux des volants à rayons

  • Utilisation polyvalente dans divers environnements
  • Coordination optimale entre conception, texture et domaine d'application
  • Confort d'utilisation et sécurité accrus grâce à la sélection de matériaux adaptés

Comment déterminer le volant à rayons adapté à mon application ?

Choisissez votre volant à rayons en comparant systématiquement les caractéristiques des différents modèles disponibles aux exigences de votre application. Le matériau, le revêtement et le type de poignée sont déterminants, et chaque option offre des avantages différents. Vous trouverez ainsi rapidement une solution qui combine de manière optimale le confort d'utilisation et la fiabilité du processus.

Critères de choix des volants à rayons

  • Matériau : Aluminium (par ex., GN 924, GN 322, GN 324), plastique (GN 522, GN 522.5, GN 555), ou fonte/inox (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949). L'aluminium est léger et résistant à la corrosion, le plastique est ergonomique et plus léger, tandis que la fonte et l'inox offrent une grande stabilité et une grande robustesse.
  • Surface/revêtement : Le revêtement en plastique (noir ou coloré) protège contre la corrosion et facilite le nettoyage. Les finitions lisses et polies, comme celles du modèle GN 322, sont particulièrement esthétiques et faciles à entretenir.
  • Type : La conception ajourée, comme celle des versions à 2 rayons, permet d'accéder facilement aux composants situés dans l'axe, ce qui facilite la pose de pinces ou les opérations de maintenance.
  • Type d'installation : Vérifiez si le volant est disponible en version avec moyeu, alésage ou rainure de clavette, afin de vous assurer qu'il s'adapte bien à la tige de la machine.
  • Type de poignée : Choisissez entre des poignées fixes, pivotantes ou rétractables – les poignées rétractables réduisent le risque de blessure en cas de rotation libre.
  • Dimensions : Tenez compte du diamètre externe, du diamètre du moyeu et de l'alésage souhaités : c'est la seule façon de garantir une transmission fiable de la force.
  • Exigences particulières : Les modèles en inox (GN 950.6, GN 949) sont particulièrement adaptés aux applications soumises à des exigences strictes en matière d'hygiène, comme dans les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.

Domaines d'utilisation habituels des volants à rayons

Les volants à rayons sont couramment utilisés dans divers domaines du génie mécanique, de la construction d'installations industrielles et des technologies d'automatisation. Ils sont utilisés pour le réglage manuel des axes ou des composants de machines et permettent une transmission précise et directe de la force. Leur conception ajourée, en particulier sur les modèles à deux rayons, permet aux utilisateurs de travailler confortablement et en toute sécurité, même dans des espaces exigus.

Domaines d'application types des volants à rayons

  • Génie mécanique – Utilisé sur les machines-outils, les unités de réglage et de positionnement ainsi que sur les machines spéciales. Ils permettent aux opérateurs de contrôler les mouvements des guides, des unités ou des axes avec une grande précision.
  • Construction d'usines – Utilisé dans les systèmes de production industrielle, les bancs d'essai ou les systèmes d'assemblage. Les opérateurs peuvent ainsi réagir avec souplesse aux différentes situations de production.
  • Technologie d'automatisation – Utilisée pour la commande manuelle de processus automatisés et pour le réglage de machines. Idéal pour les opérations de mise en service, de maintenance ou d'installation lorsqu'une précision mécanique est requise.
  • industrie agroalimentaire et de conditionnement – Ajustement manuel des changements de format ou des réglages de la machine. Exemple pratique : Une ligne de conditionnement peut être ajustée rapidement, en toute sécurité et efficacement.
  • Technologie médicale et de laboratoire – Mise au point de dispositifs nécessitant une manipulation sûre et hygiénique, par exemple avec des volants en inox tels que GN 949 ou GN 950.6.
  • Ingénierie des procédés et usines chimiques – Contrôle ou réglage précis des vannes et des couvercles, souvent avec des produits tels que GN 950.6, fabriqués en inox pour une résistance élevée à la corrosion.

Les volants à rayons peuvent-ils être réinstallés sur des machines existantes ?

Les volants à rayons peuvent généralement être réinstallés sans problème sur des machines existantes. La famille de produits « Volants à rayons » comprend une grande variété de modèles, de dimensions standard et d'options de montage, ce qui permet de les adapter facilement aux tiges ou composants déjà présents sur les machines. Lors de votre choix, vérifiez toujours le diamètre de la tige, le type de fixation (par exemple, avec ou sans rainure de clavette) et l'espace d'installation.

Procédure d'adaptation des volants à rayons

  1. Déterminez le diamètre requis de la tige et la configuration du système de fixation de votre machine.
  2. Choisissez un volant à rayons parfaitement adapté parmi les options suivantes : aluminium (GN 924, GN 322, GN 324), plastique (GN 522, GN 522.5, GN 555), ou fonte/inox (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949).
  3. Veillez à ce que l'alésage du moyeu, les rainures de clavette et les éléments de fixation soient compatibles avec la tige existante.
  4. Pensez au confort d'utilisation et aux options supplémentaires possibles (poignées rabattables ou de sécurité, par ex.).

Disponibles en plusieurs versions, dont GN 924 (en aluminium, thermolaqué) ou GN 522 (en plastique, avec douille en acier), ces produits répondent avec souplesse aux exigences de vos installations actuelles. Cela signifie que le remplacement ou l'adaptation est généralement possible sans modifications importantes.

Accessoires disponibles pour les volants à rayons

Les volants à rayons de la gamme Ganter peuvent être équipés de différents accessoires, qui améliorent notamment leur fonctionnalité et leur adaptabilité. Parmi ces accessoires, on trouve des poignées tournantes fixes ou rabattables, des bagues graduées, des rainures de clavette et des indicateurs de position.

Accessoires pour volants à rayons

  • **Poignées tournantes : ** De nombreux volants à rayons peuvent être équipés de poignées tournantes fixes ou rabattables. Ils facilitent la manipulation, en particulier pour les systèmes fréquemment ajustés. La manipulation des volants est sûre et ergonomique, y compris en cas d'évolution des besoins.
  • **Bagues graduées : ** Les bagues graduées sont disponibles en tant qu'accessoires pour différents modèles. Elles permettent de lire les positions ou les réglages de façon précise pendant la rotation. Les réglages peuvent être effectués avec précision et fiabilité, notamment pour les axes de machines nécessitant des positionnements récurrents.
  • **Indicateurs de position analogiques/numériques : ** De nombreux volants à rayons peuvent être complétés par des indicateurs de position numériques ou analogiques. La position actuelle d'un axe étant directement affichée sur le volant, ils permettent de réduire les temps de réglage et d'éviter les erreurs de manipulation. Idéal partout où précision et fiabilité sont des priorités.
  • **Clavettes parallèles : ** De nombreux modèles sont proposés avec une rainure de clavette ou des outils adaptés en option. Cela permet de fixer le volant à la tige par complémentarité de forme. Il en résulte une plus grande fiabilité et une transmission fluide du mouvement de rotation, en particulier dans les applications exigeant une reproductibilité parfaite.

Existe-t-il des volants à rayons sur mesure ?

Les volants à rayons de la gamme Ganter peuvent généralement être fabriqués sur mesure. Il est possible de commander des volants équipés de trous spéciaux, de rainures de clavette ou présentant différentes finitions de surface. Ceci s'applique à tous les volants à rayons de la gamme de pièces standard Ganter.

Mise en œuvre pratique et processus

Si vous avez besoin de volants à rayons sur mesure, il est conseillé de contacter directement le service technique de Ganter. Vous pourrez ainsi préciser les dimensions, la taille des fixations spéciales ou d'autres caractéristiques telles que le type de poignées ou de finitions. Ganter en vérifiera la faisabilité technique et vous soumettra une offre sur mesure. Vous pouvez ainsi équiper avec précision votre machine ou les composants de votre installation.

Avantages des volants à rayons Ganter fabriqués sur mesure

  • Adaptation sur mesure à vos spécifications techniques
  • Conception polyvalente – différents diamètres, types de poignées ou variantes d'alésage, par exemple
  • Fiabilité maximale grâce à une fabrication précise
  • Réduction du temps d'assemblage, grâce à la suppression des retouches
  • Idéal lorsque les dimensions standard sont insuffisantes ou que des fonctionnalités spéciales sont requises

Toute question concernant les délais de livraison, la faisabilité ou les quantités minimales doit être adressée directement à l'équipe technico-commerciale. Vous avez ainsi la garantie que votre volant à rayons répond de manière fiable aux exigences de votre application.

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique