GN 817.8 Indeksitapit irrotettavat, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 817.8: irrotettavat, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa
Tyyppi: BK - ilman lepoasentoa, lukitusmutterilla

Tuotteen kuvaus

Indeksitapit GN 817.8 on suunniteltu siten, että myös niiden erityisversioita voidaan valmistaa edullisesti pienemmissä erissä.

Indeksitapit voidaan tarvittaessa koneistaa tai käyttäjä voi valmistaa ne yllä olevassa kuvassa esitetyllä tavalla. Ne on koottu uppokantaruuveilla ja näin ollen ne voidaan koota ja purkaa useita kertoja. Kaikki osat toimitetaan irrallisina sarjoina.

Indeksitappeja tyyppi C / CK käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

  • TeräsST mustattu
    Ohjain
    Lukitusmutteri

  • Jousitappi
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Uppokantaruuvi DIN 7991
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Nuppi
    Muovi (polyamidi PA)
    musta, matta

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 817.8 Indeksitapit, irrotettavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Reikä H7
l1
Indeksointi
pituus
l2
maks.
isku
d2d3d4 -0,02/-0,1d5kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tavainväli A/FJousi
kuorma
N≈
alussa
lopussa
768M 12 x 1,5235M 32020482263117,67146,519
7911M 12 x 1,5235M 320204822627,521,1714625
8810M 16 x 1,5286M 42425582683920,68178,526
81214M 16 x 1,5286M 42425582683425,68178,528
101214M 16 x 1,5287,5M 424305826839,225,48179,538
121517M 20 x 1,5339M 628,53571,5331047,331,313,52211,540

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Indeksointipituus l1
Tyyppi




Materiaali

Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Indeksointipituus l1
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,76
plus ALV 1,85 €
brutto 11,61 €
Paino: 0,045 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 14 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 15 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817.8-7-6-B-STGN 817.8-7-6-BK-STGN 817.8-7-6-C-STGN 817.8-7-6-CK-STGN 817.8-7-9-B-STGN 817.8-7-9-BK-STGN 817.8-7-9-C-STGN 817.8-7-9-CK-STGN 817.8-8-8-B-STGN 817.8-8-8-BK-STGN 817.8-8-8-C-STGN 817.8-8-8-CK-STGN 817.8-8-12-B-STGN 817.8-8-12-BK-STGN 817.8-8-12-C-STGN 817.8-8-12-CK-STGN 817.8-10-12-B-STGN 817.8-10-12-BK-STGN 817.8-10-12-C-STGN 817.8-10-12-CK-STGN 817.8-12-15-B-STGN 817.8-12-15-BK-STGN 817.8-12-15-C-STGN 817.8-12-15-CK-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa