GN 817.1 Indeksitapit Sinkkivalu, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 817.1: Sinkkivalu, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa

Tuotteen kuvaus

Indeksitappeja GN 817.1 (tyyppi C) käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Sinkkivalu

  • muovipinnoitettu
  • musta matta, teksturoitu viimeistely

Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303
kemiallisesti nikkelöity


Nuppi
muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Lisävaruste

GN 412.2 Kohdistusholkit (Teräs)
GN 412.3 Kohdistusholkit

Tilauksesta

  • Indeksitapit T-kahvalla
Piilota tekninen piirros
GN 817.1 Indeksitapit, sinkkivalu, laipalla pinta-asennukseen, lepoasennolla tai ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa
Clepoasennolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Ohjain +0,10/+0,03
l1bd2d3d4kl2l3l4Jousi kuorma N ≈
alussa

lopussa
6613234,33422482266,519
6913234,3342248226625
8816285,33826582688,526
81216285,33826582688,528
101216285,33826582689,538

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi


Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,91 €
plus ALV 1,50 €
brutto 9,41 €
Paino: 0,038 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 6 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 7 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 817.1-6-6-BGN 817.1-6-6-CGN 817.1-6-9-BGN 817.1-6-9-CGN 817.1-8-8-BGN 817.1-8-8-CGN 817.1-8-12-BGN 817.1-8-12-CGN 817.1-10-12-BGN 817.1-10-12-C

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa