GN 771.2 Ohjaintapit Teräs, kartiomaiset, ohjainholkeille

Ohjaintapit GN 771.2: Teräs, kartiomaiset, ohjainholkeille

Tuotteen kuvaus

Ohjaintappeja GN 771.2 käytetään yhdessä ohjainholkkien GN 172.1 / GN 179.1 kanssa.

Akselitoleranssi p6 takaa täydellisen press-fit-kiinnityksen asennusreikään H7. Ohjain Lºº3ºº tekee asentamisen helpommaksi.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • karkaistu (HRC 62 +4)
  • Kiinnityskoot d p6 hiottu

RoHS

Lisävaruste

GN 172.1 Ohjainholkit (Teräs, kauluksella, kartioreiällä)
GN 179.1 Ohjainholkit (Teräs, ilman kaulusta, kartioreiällä)

Piilota tekninen piirros
GN 771.2 Ohjaintapit, teräs, kartiomaiset, ohjainholkeille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d p6l1 ±0,1l2 ±0,1l3
619,57,51,5
823,59,52
1027,511,52

Koonti ja hinta

Läpimitta d
Pituus l1
Osittaispituus l2
Läpimitta d
Pituus l1
Osittaispituus l2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,40 €
plus ALV 1,60 €
brutto 10,00 €
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 1193 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1194 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 771.2-6-19,5-7,5GN 771.2-8-23,5-9,5GN 771.2-10-27,5-11,5

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa