GN 729 Säätönupit Alumiini

Säätönupit GN 729: Alumiini

Tuotteen kuvaus

GN 729 -säätönupit valitaan yleensä käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan alle 180º rajoitettua liikettä.

Kääntökulmaa voi rajoittaa pyöreään uraan työnnettävien rajoitustappien avulla. Reikä d4 on tarkoitettu jousitapille GN 614, joka toimii pidättimenä.

Indeksointiviiva on pysyvä ja näkyy kahdelta puolelta.

Tekninen eritelmä

Nuppi
Alumiini

  • anodisoitu, musta
  • Indeksointiviiva
    • valkoinen
    • laserkaiverrettu

Vaarnaruuvi DIN 916
Ruostumaton teräs
sisäkuusiolla ja hammastetulla kärjellä


RoHS

Lisävaruste

GN 826 Puristuselementit (säädettäville karoille)

Piilota tekninen piirros
GN 729 Säätönupit, alumiini, musta anodisoitu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H8bd3d4d5l1l2t1
min.
t2 +0,2s +0,3/+0,1
34B 6B 828M 5620207,51444
42B 8B 1035M 5630227,51644

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Ulkoläpimitta d1
Reikäd2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,13 €
plus ALV 2,11 €
brutto 13,24 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,21 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 8 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 9 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 729-34-B6GN 729-34-B8GN 729-42-B8GN 729-42-B10

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa