GN 710 Pölysuojukset kulmamallisille kuulanivelille DIN 71802 / aksiaaliset pallonivelet GN 71082.1, kumi

Pölysuojukset GN 710: kulmamallisille kuulanivelille DIN 71802 / aksiaaliset pallonivelet GN 71082.1, kumi

Tuotteen kuvaus

GN 710 -pölysuojukset ehkäisevät lian pääsyn kulmamallisille kuulanivelille DIN 71802 / aksiaaliset pallonivelet GN 71082.1.

Tekninen eritelmä

Kumi (CR)

  • Käyttölämpötila –30°C - +110 °C
  • musta

RoHS

Tilauksesta

  • Kulmamalliset pallonivelet / Aksiaaliset pallonivelet pölysuojus asennettuna
Piilota tekninen piirros
GN 710 Pölysuojukset, kulmamallisille kuulanivelille DIN 71802 / aksiaaliset pallonivelet GN 71082.1, kumi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2kulmamallisille kuulanivelille
DIN 71802 / aksiaaliset pallonivelet GN 71802.1
Koko (d1)
125,54,51,58
13,576,53,510
17,58,57,53,513
2210,58,54,516
25,512,512,5719

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Ulkoläpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,62 €
plus ALV 0,12 €
brutto 0,74 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169300
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 494 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 495 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 710-12GN 710-13,5GN 710-17,5GN 710-22GN 710-25,5

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa