GN 70.2 Kumikansia kiinnitysmagneeteille

Kumikansia GN 70.2: kiinnitysmagneeteille

Tuotteen kuvaus

GN 70.2 -kumikansia voi käyttää kaikkien kumittamattomien kiinnitysmagneettien kanssa. Sisäläpimitan arvot d1 täsmäävät magneettien vastaaviin ulkoläpimittoihin. Magneettien määritellyt nimelliset magneettiset voimat vähenevät johtuen kansien 0,5 mm seinän paksuudesta.

Kumikannet suojaavat pintaa magneetin aiheuttamilta vahingoilta. Ne myös estävät kovia ja voimakkaita kosketuksia ja suurempi kitka vähentää sivusuuntaista liukumista.

Kumikannet voi kiinnittää magneettiin helposti käsin ja poistaa tarvittaessa uudelleen.

Tekninen eritelmä

Kumi
Akryylinitriittibutadieeni-kumiNBR

  • mustaSWSW
  • 75±10 Shore A
  • Lämpötilankestävyys -30 °C enintään 100 °C

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 70.2 Kumikansia kiinnitysmagneeteille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2hs
161730,5
202150,5
252650,5
323350,5
404160,5
505160,5
636460,5
8085110,5

Koonti ja hinta

Materiaali

d1
Väri
SW
Materiaali

d1
Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,93
plus ALV 0,18 €
brutto 1,11 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
40169997
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 159 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 160 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa