GN 57.2 Kiinnitysmagneetit suorakaiteen muotoiset, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 57.2: suorakaiteen muotoiset, kumivaipalla
Tyyppi: D - kahdella reiällä

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 57.2 muodostavat järjestelmän yhdessä erityisen vahvan teräsosan kanssa, joka suojaa magneettia, lisää sen vaikutussyvyyttä keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle. Tämän johdosta nämä magneetit ovat erityisen sopivia käytettäviksi pinnoilla, joilla saattaa olla paksu maalikerros tai joissa on pyöreitä tai epätasaisia muotoja.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Teräsosa
sinkitty


Magneetin materiaalit:

  • Kova ferriittiHF
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
  • NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

Kumivaippa
Elastomeeri (TPE)
≈ 50 Shore A (magneettinen pinta)
≈ 90 Shore A (asennuspinta)
mustaSWSW


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 57.2 Kiinnitysmagneetit, suorakaiteen muotoiset, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ayhdellä sisäkierteellä
Bkahdella sisäkierteellä
Dkahdella reiällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Tyyppi A / B

Tyyppi D
b1b2d2h1h2h3l2l3m
70M 55,55043,512138661,520,527,5
Näytä / piilota sarakkeet
l1Nimellinen magneettivoima FH1
N
(ei ilmarakoa)

HF
Tyyppi A
Tyyppi BTyyppi D


ND
Tyyppi A
Tyyppi BTyyppi DNimellinen magneettivoima FH2
N
(6 mm ilmarako)

HF
Tyyppi A
Tyyppi BTyyppi D


ND
Tyyppi A
Tyyppi BTyyppi D
70454545290290290161114687270

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali


Pituus l1
Kierre d1
Reikä d1
Tyyppi



Väri
SW
Magneetin materiaali


Pituus l1
Kierre d1
Reikä d1
Tyyppi



Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
13,69 €
plus ALV 2,60 €
brutto 16,29 €
Paino: 0,125 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051910
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
  • 235 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 236 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.