GN 57.1 Kiinnitysmagneetit Neodyymi-Rauta-Boori (NdFeB), sisäkierteellä, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 57.1: Neodyymi-Rauta-Boori (NdFeB), sisäkierteellä, kumivaipalla
Tyyppi: A - yhdellä sisäkierteellä
Väri: SW - musta

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 57.1 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Magneetti
NdFeB
neodyymi, rauta, boori
Käyttölämpötila enintään 80 ºC


Teräsosa
sinkitty


Kuori
Termoplastinen polyuretaani (TPE)

  • mustaSWSW
  • valkoinenWSWS
  • Kovuus ≈ 80 Shore A

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Tilauksesta

  • muut värit
  • muut Shore-kovuusarvot
Piilota tekninen piirros
GN 57.1 Kiinnitysmagneetit, suorakaiteen muotoiset, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ayhdellä sisäkierteellä
Bkahdella sisäkierteellä
Näytä / piilota sarakkeet
bl1d1d2h1h2l2tNimellinen magneettivoima N
Tyyppi A

Tyyppi B
22,535M 48651769393
22,555M 4865306140140
22,575M 4865506205205
3143M 41061254,5105146
4559M 5108,56,2279240240
4574M 5108,56,2369360360
45110M 6108,56,2689530530

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Väri
SW
WS
Leveys b
Pituus l1
Kierre d1
Tyyppi


Väri
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,95 €
plus ALV 1,32 €
brutto 8,27 €
Paino: 0,022 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 30 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 31 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 57.1-22,5-35-M4-A-SWGN 57.1-22,5-35-M4-B-SWGN 57.1-22,5-35-M4-A-WSGN 57.1-22,5-35-M4-B-WSGN 57.1-22,5-55-M4-A-SWGN 57.1-22,5-55-M4-B-SWGN 57.1-22,5-55-M4-A-WSGN 57.1-22,5-55-M4-B-WSGN 57.1-22,5-75-M4-A-SWGN 57.1-22,5-75-M4-B-SWGN 57.1-22,5-75-M4-A-WSGN 57.1-22,5-75-M4-B-WSGN 57.1-31-43-M4-A-SWGN 57.1-31-43-M4-B-SWGN 57.1-31-43-M4-A-WSGN 57.1-31-43-M4-B-WSGN 57.1-45-59-M5-A-SWGN 57.1-45-59-M5-B-SWGN 57.1-45-59-M5-A-WSGN 57.1-45-59-M5-B-WSGN 57.1-45-74-M5-A-SWGN 57.1-45-74-M5-B-SWGN 57.1-45-74-M5-A-WSGN 57.1-45-74-M5-B-WSGN 57.1-45-110-M6-A-SWGN 57.1-45-110-M6-B-SWGN 57.1-45-110-M6-A-WSGN 57.1-45-110-M6-B-WS

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa