GN 890 Lukitsimet Teräs, pneumaattiset, työntökiinnitykseen, magneettimännällä

Lukitsimet GN 890: Teräs, pneumaattiset, työntökiinnitykseen, magneettimännällä

Tuotteen kuvaus

GN 890 -lukitsimien toimintaperiaate on rakenteeltaan ja mitoiltaan sama kuin manuaalisesti käytetyissä GN 842 -lukitsimissa.

Mekaanisten osien ja ilmasylinterien pitkän käyttöiän varmistamiseksi käyttöpaineen ei tulisi ylittää 6 baarin arvoa. Lisäksi ilmansyöttöputkistoon tulisi asentaa voitelunvalvontayksikkö. Sylinterin tukeva asennuskehys on suunniteltu siten, että se estää sylinterin kääntötappien ulostyöntymisen kehyksen yli.

Los cepos de palanca GN 890 también están disponibles con pistón magnético. Junto con los sensores GN 3380, se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

Tekninen eritelmä

  • Runko
    Teräs

    • taottu
    • kemiallisesti mustattu
  • Peltiosat

    • Pintakovetettava teräs C 10
    • sinkitty, sinipassivoitu
  • Kierteitetty kytkentätanko
    Ruostumaton teräs 37
    sinkitty, sinipassivoitu


  • Laakeritapit (laakeriholkit)
    pintakarkaistu

  • Kaksoistoimintainen ilmasylinteri
    enimmäispaine 6 baaria

  • Kaikki liikkuvat osat on voideltu erityisrasvalla

RoHS

Lisävaruste

Anturi GN 3380

Piilota tekninen piirros
GN 890 Lukitsimet, teräs, pneumaattiset, työntökiinnitykseen, magneettimännällä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SPTeräspeltirunko

Koodi

MMagneettimäntä
Näytä / piilota sarakkeet
KokoFH N
Pito
kapasiteetti
FS N
Lukitus
voima
6 baarissa ≈
ab1b2d1d2d3d4
Compressed
air connections
Sisä- Ø liitosputkih
70120078013,542648,5M 64,3M 5450
3605600129027,5559012M 85,5G 1/8469
1100160004480286613316M 108,5G 1/4685
210025000552038,58017720M 128,5G 1/4896,5
Näytä / piilota sarakkeet
Kokol1l2l3l4m1m2m3m4s ≈tw
Isku
7016378,52070261326-7,51212
360274113329433,53036,5-9,51521
11003611714913841153541111831
210048222261,51905035505013,52245

Koonti ja hinta

Koko
Tyyppi

Koodi

Koko
Tyyppi

Koodi

Turvallisuusohje

Asentamisen, käytön aloittamisen ja käytön aikana tulee noudattaa käyttöohjeiden tietoja. Ne toimitetaan tuotteen mukana tai digitaalisesti tuotesivulla osoitteessa ganternorm.com.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
166,63
plus ALV 31,66 €
brutto 198,29 €
Paino: 0,500 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 13 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 39 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 40 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 890-70-SP-MGN 890-360-SP-MGN 890-1100-SP-MGN 890-2100-SP-M

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa