GN 62444.2 Kierretapit Messinki / muovi, PG-kierre

Kierretapit GN 62444.2: Messinki / muovi, PG-kierre
Materiaali: KLG - Muovi

Tuotteen kuvaus

Kierretapit GN 62444.2 tiivistävät käyttämättömät asennusreiät kaapelitiivisteille. Ne voi ruuvata olemassa olevaan sisäkierteeseen tai asentaa läpireiän kautta asennusmutteria käyttäen.

Metalliversiot sisältävät O-renkaan tiivistämistä varten koteloa vasten. Muoviversio tiivistetään ilman ylimääräistä tiivisterengasta.

Tekninen eritelmä

Kierretappi

  • MessinkiMS
    • Nikkelöity
    • Käyttölämpötila -20 °C - +80 °C
  • MuoviKLG, polyamidi (PA)
    • Lasikuituvahvistettu
    • Käyttölämpötila -40 °C - +100 °C
    • Harmaa, RAL 7035

O-rengas tarkoitettu MS
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)


Suojausluokka

  • IP 68 MS:lle
  • IP 54 KLG:lle

RoHS

Lisävaruste

GN 62444.1 Asennusmutterit

Piilota tekninen piirros
GN 62444.2 Kierretapit, messinki / muovi, PG-kierre luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
MS

KLG
d2
MS

KLG
h
MS

KLG
Pituus l
MS

KLG
PG 7PG 715157,5856
PG 9PG 91819,189,556,5
PG 11PG 112222,181056,5
PG 13,5PG 13,52425,291066,5
PG 16PG 162627,191066,5
PG 21PG 213233,2101268
PG 29PG 2940441212,588
PG 36PG 3650551514910
-PG 42-62-14-10
-PG 48-68,3-16-12

Koonti ja hinta

Kierre d1 (MS)
Kierre d1 (KLG)
Materiaali


Eritelmät

Kierre d1 (MS)
Kierre d1 (KLG)
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,19 €
plus ALV 0,04 €
brutto 0,23 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 67 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 68 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 62444.2-PG7-MSGN 62444.2-PG7-KLGGN 62444.2-PG9-MSGN 62444.2-PG9-KLGGN 62444.2-PG11-MSGN 62444.2-PG11-KLGGN 62444.2-PG13,5-MSGN 62444.2-PG13,5-KLGGN 62444.2-PG16-MSGN 62444.2-PG16-KLGGN 62444.2-PG21-MSGN 62444.2-PG21-KLGGN 62444.2-PG29-MSGN 62444.2-PG29-KLGGN 62444.2-PG36-MSGN 62444.2-PG36-KLGGN 62444.2-PG42-KLGGN 62444.2-PG48-KLG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa