GN 62444 Kaapelitiivisteet Messinki / muovi, NPT-kierre

Kaapelitiivisteet GN 62444: Messinki / muovi, NPT-kierre
Materiaali: KLG - Muovi

Tuotteen kuvaus

Kaapelitiivisteitä GN 62444 käytetään kaapeleiden tai johtimien syöttämiseen koteloihin, jännityksen poistoon ja tiivistämiseen. Määritetyn kiinnitysalueen puitteissa tiivistys- ja kiinnitysvaikutus lisääntyy kaapelin läpimitan myötä.

Kaapelitiivisteet voi ruuvata olemassa olevaan sisäkierteeseen tai asentaa läpireiän kautta asennusmutteria käyttäen.

Metalliversiot sisältävät O-renkaan tiivistämistä varten koteloa vasten. Muoviversio tiivistetään ilman ylimääräistä tiivisterengasta.

Tekninen eritelmä

Kotelo

  • MessinkiMS, nikkelöity
  • MuoviKLG, polyamidi (PA)
    Harmaa, RAL 7035

Terässisäke
Kloropreenikumi (CR)


Kiinnitinosa
Muovi, polyamidi (PA)


O-rengas tarkoitettu MS
Akryylinitriilibutadieenikumi (NBR)


Käyttölämpötila -40 °C - +100 °C


Suojausluokka IP 68


RoHS

Lisävaruste

GN 62444.3 Moninkertaiset tiivistesisäkkeet

Piilota tekninen piirros
GN 62444 Kaapelitiivisteet, messinki / muovi, NPT-kierre luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
MS

KLG
d2
Kiinnitysalue Ø
h maks.
MS

KLG
Pituus I
MS

KLG
Avainväli A/F1
MS

KLG
Avainväli A/F2
MS

KLG
NPT 3/8-84...823-11,5-17-19-
-NPT 3/8105...10-29-15-22-22
NPT 1/2NPT 1/2126...1225,529131522242224
NPT 1/2NPT 1/21410...142831131524272427
NPT 3/4NPT 3/41813...1835,537131530333033
-NPT 12518...25-41-18-42-42
Näytä / piilota sarakkeet
d1
MS

KLG
Suositeltu kiristysmomentti Nm
Avainväli A/F1
MS


KLG

Avainväli A/F2
MS


KLG
NPT 3/8-6,5-3-
-NPT 3/8-2,5-1
NPT 1/2NPT 1/21755,52
NPT 1/2NPT 1/21155,52
NPT 3/4NPT 3/417963
-NPT 1-9,5-4

Koonti ja hinta

Kierre d1 (MS)
Kierre d1 (KLG)
Läpimitta d2
Materiaali


Eritelmät


Kierre d1 (MS)
Kierre d1 (KLG)
Läpimitta d2
Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,71
plus ALV 0,13 €
brutto 0,84 €
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 28 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 29 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 62444-NPT3/8-8-MSGN 62444-NPT3/8-10-KLGGN 62444-NPT1/2-12-MSGN 62444-NPT1/2-12-KLGGN 62444-NPT1/2-14-MSGN 62444-NPT1/2-14-KLGGN 62444-NPT3/4-18-MSGN 62444-NPT3/4-18-KLGGN 62444-NPT1-25-KLG

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa