GN 617.1 Indeksitapit Ruostumaton teräs, lepoasennolla

Indeksitapit  GN 617.1: Ruostumaton teräs, lepoasennolla
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: AKN - lukitusmutterilla, nuppi ruostumatonta terästä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lepoasennolla varustettuja indeksitappeja GN 617.1 käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain/ Jousitappi
Ruostumaton teräsNI AISI 303
Jousitappi kemiallisesti nikkelöity


Nuppi
Ruostumaton teräs AISI 303
ei irrotettava


Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Kuusiomutteri ISO 8675
Ruostumaton teräs varten NI


RoHS

Lisävaruste

GN 909.5 Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit (Ruostumaton teräs)
GN 412.4 Kohdistusholkit (Ruostumaton teräs)

Piilota tekninen piirros
GN 617.1 Indeksitapit, ruostumaton teräs, lepoasennolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ANilman lukitusmutteria, nuppi ruostumatonta terästä
AKNlukitusmutterilla, nuppi ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Ohjain H7
d2d3el1 ≈l2l3l4l5
min.
avainväli A/FJousikuorma N ≈
Alussa

lopussa
5M 10 x 12113,85151751512615
6M 12 x 1,52516,26162061714821
8M 16 x 1,53121,975,572682319926
10M 20 x 1,53125,49110331030221740

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali

Eritelmät


Pultin läpimitta d1
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,04 €
plus ALV 3,81 €
brutto 23,85 €
Paino: 0,056 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 587 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 588 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 617.1-5-AN-NIGN 617.1-5-AKN-NIGN 617.1-6-AN-NIGN 617.1-6-AKN-NIGN 617.1-8-AN-NIGN 617.1-8-AKN-NIGN 617.1-10-AN-NIGN 617.1-10-AKN-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa