GN 613.1 Asennustyökalut indeksitapeille GN 613 ja jousipulteille GN 313, teräs

Asennustyökalut GN 613.1: indeksitapeille GN 613 ja jousipulteille GN 313, teräs

Tuotteen kuvaus

GN 613.1 -asennustyökalut käytetään indeksitappien GN 613 ja jousipulttien GN 313 kanssa. Ne lyhentävät kokoonpanoaikaa ja helpottavat mekanismin pitämistä paikallaan, kun lukitusmutteria kiinnitetään.

Asennustyökalu työnnetään nupin ja ohjaimen väliselle puolelle, jossa se kiinnittyy ohjaimessa olevaan uraan.

Tekninen eritelmä

Teräs
mustattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 613.1 Asennustyökalut, indeksitapeille GN 613 ja jousipulteille GN 313 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b
5
6
8
10

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta b
Pultin läpimitta b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,08 €
plus ALV 1,35 €
brutto 8,43 €
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82054000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 103 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 104 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 613.1-5GN 613.1-6GN 613.1-8GN 613.1-10

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa