GN 613 Indeksitapit Teräs, ilman lepoasentoa

Indeksitapit GN 613: Teräs, ilman lepoasentoa
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: G - ilman lukitusmutteria, kierretapilla

Tuotteen kuvaus

GN 613 -indeksitappien tapilla (tyyppi G tai GK) on suunniteltu käyttötarkoituksiin, joissa indeksitappia ei käytetä standardinupilla.

Indeksitapit on suunniteltu niin, että ääriasentoon asetettu tappi (jousi on “lukittu”) voi myös absorboida aksiaalisia voimia. Käyttötarkoituksissa, joissa nämä voimat ovat huomattavasti suurempia kuin käyttäjän kohdistama vetovoima (tyyppi G), on parempi käyttää GN 817 -indeksitappeja.

GN 613.1 -ruuvinvääntimet (saatavissa lisävarusteena) lyhentävät kokoonpanoaikaa ja helpottavat mekanismin pitämistä paikallaan, kun lukitusmutteria kiinnitetään. Ruuvinväännin työnnetään nupin ja ohjaimen väliselle puolelle, jossa se kiinnittyy ohjaimessa olevaan uraan.

Tekninen eritelmä

Ohjain/ Jousitappi
Teräs

  • mustattu
  • Jousitappi, karkaistu kärki

Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

Puristusjousi
Ruostumaton teräs AISI 301


Kuusiomutteri ISO 8675
Teräs, mustattu


RoHS

Lisävaruste

GN 613.1 Asennustyökalut (Artikel-Nr. siehe Tabelle)
GN 412.2 Kohdistusholkit
GN 609.5 Väliholkit
GN 909 Matalat kuusiomutterit

Piilota tekninen piirros
GN 613 Indeksitapit, teräs, ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria, nupilla
AKlukitusmutterilla, nostonupilla
Gilman lukitusmutteria, kierretapilla
GKlukitusmutterilla, kierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02/-0,05
Ohjain H7
d2d3d4l1 ≈l2l3l4l5Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
Koodinro.
Ruuvinväännin
5M 10 x 121M 54552264,5717GN 613.1-5
6M 12 x 1,525M 654,5626108924GN 613.1-6
8M 16 x 1,531M 86983412101130GN 613.1-8
10M 20 x 1,531M 880104312121945GN 613.1-10

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Tyyppi




Eritelmät


Pultin läpimitta d1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,32 €
plus ALV 1,01 €
brutto 6,33 €
Paino: 0,011 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
  • 382 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 383 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 613-5-AGN 613-5-AKGN 613-5-GGN 613-5-GKGN 613-6-AGN 613-6-AKGN 613-6-GGN 613-6-GKGN 613-8-AGN 613-8-AKGN 613-8-GGN 613-8-GKGN 613-10-AGN 613-10-AKGN 613-10-GGN 613-10-GK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa