Tuotteen kuvaus
GN 586.1 -nostosilmukat voidaan taittaa ja ne pyörivät kaikkiin hyväksyttyihin suuntiin, jolloin ne kannattelevat täyttä kuormaa kaikkiin vetosuuntiin.
Niillä on suuri kuormituskapasiteetti ja ne on testattu ja täyttävät turvallisuusstandardit.
Taulukossa ilmoitettu luokiteltu kuormituskapasiteetti on merkitty selkeästi rengaskiinnikkeeseen. Se viittaa vastakkaisella puolella lueteltujen kuormatyyppien epäedullisimpaan kuormitukseen.
GN 586.1 -nostosilmukat täyttävät konedirektiivin 2006/42/EY DGUV:n GS-HM-36-sääntöjen mukaisia.
Integroitu RFID-transponderi merkitsee ja yksilöi selkeästi raksin ja nostolaitteen, esim. määräysten mukaisen säännöllisen tarkastuksen yhteydessä.
Tekninen eritelmä
Nostosilmukka
Teräs, saksalainen materiaalin nro 1.6541
- taottu
- erikoislujaksi karkaistu
- 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu EN 1677 mukaisesti
- muovipinnoitettu, vaaleanpunainen
Kiinnityspidike
Teräs
- taottu
- erikoislujaksi karkaistu
- 100 % sähkömagneettisesti vetolujuustestattu
- muovipinnoitettu, vaaleanpunainen
Ruuvi
- teräs, erikoislujaksi karkaistu
- Pinta: Delta Tone
Holkki
Teräs
galvanoitu sinkitty
RFID-transponderi
Taajuus 13.56 MHz (HF, IEC 15693)
RoHS