GN 1133 Kierteitetyt nostosilmukat Teräs, itselukittuvat

Kierteitetyt nostosilmukat GN 1133: Teräs, itselukittuvat

Tuotteen kuvaus

Kierteitetyt nostosilmukat GN 1133 ovat nopeaan ja helppoon käyttöön suunniteltuja tukielementtejä. Kierteitetyt segmentit vapautuvat lukituksesta toimintapainiketta painamalla, jolloin tappia voi liikuttaa asennuskierteeseen tai siitä pois. Näin vältetään aikaa vievä nostolaitteille kuten nostosilmukkapulteille tyypillinen sisään- tai ulosruuvausprosessi.

Kun materiaalin vahvuuden oletetaan olevan riittävä, tarvitaan vain mittojen mukaiset kierteitetyt reiät kierteitettyjen nostosilmukoiden käyttämiseen.

Sakkeli kääntyy 180º ja turvapalkki suojaa painiketta tahattomalta käytöltä.

Katso kaikkiin kierteitettyihin nostosilmukoihin sisältyvistä käyttöohjeista lisätietoja käyttötarkoituksista (-> www.ganternorm.com/fi/palvelu).

Tekninen eritelmä

Tappi / sakkeli
TeräsST
lämpökäsitelty, magnaanifosfatoitu


Kierresegmentit
Ruostumaton teräs, AISI 630
Erkaumakarkaistu


Painike
Alumiini, punainen anodisoitu


Jousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 1133 Kierteitetyt nostosilmukat, teräs, itselukittuvat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2 -0,07d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Nimellinen kuorma kN *
F1

F2

F3
M 8126,6221,587,53625,7279,5493017,882,10,90,8
M 10148,3521,587,53625,7279,5493020103,91,51,5
M 121710,0721,587,53625,7279,5493024126,22,52,3
M 161713,821,587,53625,7279,5493024128,44,54,2
M 202217,25301145236,532,6155636301716,67,75
* Testaus standardin DIN EN 13155 mukaisesti

Koonti ja hinta

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali

Eritelmät

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
195,36 €
plus ALV 37,12 €
brutto 232,48 €
Paino: 0,283 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181300
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
  • 18 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 32 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 33 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 1133-M8-12-STGN 1133-M10-14-STGN 1133-M12-17-STGN 1133-M16-17-STGN 1133-M20-22-ST

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa