GN 57.10 Kiinnitysmagneetit Neodyymi-rauta-boori, koukulla/silmukalla, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 57.10: Neodyymi-rauta-boori, koukulla/silmukalla, kumivaipalla
Tyyppi: B - silmukalla

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 57.10 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Magneetti
NdFeB
Neodyymi, rauta, boori
Käyttölämpötila enintään +80 °C


Teräsosa
Sinkitty


Koukku/silmukka
Teräs, sinkitty


Kumivaippa
Termoplastinen elastomeeri (TPE)

  • MustaSWSW
  • Kovuus ≈ 80 Shore A

RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Tilauksesta

  • Muut värit
  • Muut Shore-kovuusarvot
Piilota tekninen piirros
GN 57.10 Kiinnitysmagneetit, neodyymi-rauta-boori, koukulla/silmukalla, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akoukulla
Bsilmukalla
Näytä / piilota sarakkeet
bPituus Ih1h2 ±3
Tyyppi A

Tyyppi B
Nimellinen magneettivoima N
22,5356303093
22,55563030140
45598,54037240

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus I
Tyyppi


Väri
SW
Leveys b
Pituus I
Tyyppi


Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,76 €
plus ALV 1,85 €
brutto 11,61 €
Paino: 0,026 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 32 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 33 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 57.10-22,5-35-A-SWGN 57.10-22,5-35-B-SWGN 57.10-22,5-55-A-SWGN 57.10-22,5-55-B-SWGN 57.10-45-59-A-SWGN 57.10-45-59-B-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa