GN 57.10 Haltemagnete Neodym-Eisen-Bor, mit Haken / Ringöse, mit Gummiummantelung

Haltemagnete GN 57.10: Neodym-Eisen-Bor, mit Haken / Ringöse, mit Gummiummantelung
Form: B - mit Ringöse

Produktbeschreibung

Haltemagnete GN 57.10 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

Ausführung

Magnet
NdFeB
Neodym, Eisen, Bor
Einsatztemperatur bis 80 °C


Stahlteil
verzinkt


Haken / Ringöse
Stahl, verzinkt


Ummantelung
Thermoplastisches Elastomer (TPE)

  • schwarzSWSW
  • Härte ≈ 80 Shore A

RoHS

Zubehör

Haltescheiben GN 70
Haftscheiben GN 70.1

Auf Anfrage

  • andere Farben
  • andere Shorehärten
Technische Zeichnung ausblenden
GN 57.10 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor, mit Haken / Ringöse, mit Gummiummantelung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Haken
Bmit Ringöse
Spalten ein-/ausblenden
bLänge lh1h2 ±3
Form A

Form B
Nennhaftkräfte in N
22,5356303093
22,55563030140
45598,54037240

Artikelauswahl und -konfiguration

Breite b
Länge l
Form


Farbe
SW
Breite b
Länge l
Form


Farbe
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,85 €
brutto 11,61 €
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
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
  • 35 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 36 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 57.10-22,5-35-A-SWGN 57.10-22,5-35-B-SWGN 57.10-22,5-55-A-SWGN 57.10-22,5-55-B-SWGN 57.10-45-59-A-SWGN 57.10-45-59-B-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern