GN 52.3 Kiinnitysmagneetit tangon muotoinen, sisäkierteellä

Kiinnitysmagneetit GN 52.3: tangon muotoinen, sisäkierteellä
Pinta: RT - punainen, lakattu

Tuotteen kuvaus

GN 52.3 -kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä.

Käsittelyn helpottamiseksi ja/tai demagnetisoitumisen välttämiseksi näissä magneeteissa on rautalevy niiden tartuntapinnalla.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Teräs


Magneetin materiaali
AlNiCoAN
Alumiini, nikkeli, koboltti
lämpötilankestävyys enintään 350 ºC


Lakkaus punainen
lämpötilankestävyys enintään 180 ºC


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Piilota tekninen piirros
GN 52.3 Kiinnitysmagneetit sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Toleranssit
Pinta ZB


Pinta RT
d2h ±0,2tNimellinen tartuntavoima, N
12,5±0,1±0,2M 416620
17±0,1±0,2M 616526
21±0,1±0,2M 619740
27±0,1±0,2M 625865
35±0,1±0,2M 6309150

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Pinta
RT
ZB
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Pinta
RT
ZB

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,78 €
plus ALV 0,72 €
brutto 4,50 €
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051190
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
  • 193 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 194 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.