GN 51.6 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, 2 sisäkierteellä, kumivaipalla

Kiinnitysmagneetit GN 51.6: levyn muotoinen, 2 sisäkierteellä, kumivaipalla

Tuotteen kuvaus

Kumivaipalla varustetut GN 51.6 -kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä.

Kumivaippa suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset tartuntavoimat ovat suuremmat.

Sen mitat, erityisesti porareikien etäisyys m ja kierre d2, sopivat puristusliittimiin GN 473, GN 477 ja GN 480.

Tekninen eritelmä

Teräsosa
sinkitty


Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Kumivaippa
Elastomeeri (TPE)
80 shore A ≈
musta


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt

Tilauksesta

muut värit
muut Shore-kovuusarvot

Piilota tekninen piirros
GN 51.6 Kiinnitysmagneetit, 2 sisäkierteellä, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1md2d3htmin.Nimelliset tartunta
voimat N
4322M 43910,36100
4327M 53910,37100
5732M 65311,37200
5736M 65311,37200

Koonti ja hinta

Magneetin materiaali

Läpimitta d1
m
Kierre d2
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
m
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,78 €
plus ALV 2,24 €
brutto 14,02 €
Paino: 0,036 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 177 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 178 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.