GN 913.6 Vaarnaruuvit kiinnitysmagneetilla

Vaarnaruuvit GN 913.6: kiinnitysmagneetilla

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneetilla varustetut GN 913.6 -vaarnaruuvit muodostavat suojatun magneettijärjestelmän.

Niitä voidaan käyttää esim. työkappaleen vasteena, jolloin magneetti pitää työkappaleen paikoillaan.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • sinkitty, sinipassivoitu

Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet

Piilota tekninen piirros
GN 913.6 Vaarnaruuvit kiinnitysmagneetilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d *Pituus l -0,5
Nimellinen pituus
avainväli A/FNimellinen
tartuntavoima N
M 6121620253032,5
M 8162025304047
M 102025304050511
M 122530405060617
M 163040506080835
Kierre: mutterin liikkuvuus

Koonti ja hinta

Kierre d
Pituus I l
Magneetin materiaali

Kierre d
Pituus I l
Magneetin materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,00 €
plus ALV 0,76 €
brutto 4,76 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542
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
  • 1672 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1673 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.