GN 51.6 Aimants de retenue en forme de disque, avec 2 filetages femelles + gaine en caoutchouc

Aimants de retenue GN 51.6: en forme de disque, avec 2 filetages femelles + gaine en caoutchouc

Description du produit

Les aimants de retenue GN 51.6 sont un système magnétique blindé avec une gaine en caoutchouc.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction plus élevé, ce qui se traduit par des forces d'adhérence latérales élevées.

Ses dimensions, notamment l'espacement des trous percés m et le filetage d2 sont compatibles avec les noix de serrage GN 473, GN 477 et GN 480.

Spécifications

Partie en acier
zingué


Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE)
80 Shore A ≈
noir


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1

Sur demande

autres couleurs
autre dureté Shore

Masquer schéma technique
GN 51.6 Aimants de retenue avec 2 filetages femelles + gaine en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1md2d3ht min.Forces adhésives
nominales en N
4322M 43910,36100
4327M 53910,37100
5732M 65311,37200
5736M 65311,37200

Configuration et prix

Matériau de l'aimant

Diamètre d1
m
Filetage d2
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
m
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,78
plus TVA 2,24 €
brute 14,02 €
En stock
Poids: 0,036 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
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
Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO