Tuotteen kuvaus
Samansuuntaisia asennuslukitsimia säädettävällä karalla GN 474.3 käytetään mittaamisen tai testaamisen säätöihin.
Millimetreissä tapahtuvaa karkeampaa säätöä varten vapautetaan kaksi vierekkäistä kiinnityspistettä siten, että tankoa voi siirtää nopeasti. Kun käytetään kiinnitystankoja/kiinnitysputkia GN 480.1 tyypissä LS, jossa on pituussuuntainen asteikko, niiden asteikko auttaa suuntaamisessa.
Hienosäätöä varten vapautetaan kaksi diagonaalisesti vastakkaista kiinnityspistettä. Sen jälkeen kiinnitystankojen/kiinnitysputkien vastaava asento voidaan asettaa säätöpyörällä. Säätöetäisyyden voi lukea 0,1 mm lisäyksin pyälletyn asteikkojaotuksen perusteella. Integroidun jousen ansiosta säätöön ei jää välystä.
Tekninen eritelmä
Puristimen pidike
Alumiini
- Matta, puhdistettuMT
- Anodisoitu, mustaELS
Säädettävä kiinnitysvipu tyyppi K
- Sinkkivalu
jauhepinnoitettu
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely - Kierresisäke ja pidikeruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303
Säätöpyörä
Ruostumaton teräs AISI 303
Pata-astia
Muovi
Juustopääruuvi ISO 4762
Ruostumaton teräs
- 2x kemiallisesti mustattu tyyppi S
- 2 x sileä pinta tyyppi K / S
Uppokantaruuvi ISO 14581
Ruostumaton teräs
Jousi
Jousi terästä AISI 301
RoHS
Lisävaruste
GN 511 Kiinnitinsarjat
GN 480.1 Ruostumaton teräs - Kiinnitysputket / Kiinnitystangot