K | Avec deux manettes et deux vis à tête cylindrique |
S | Avec quatre vis à tête cylindrique |
d1 Alésage pour tol.arbreh11 | a Course max. | d2 | d3 | d4 | h | k | l1 max. | l2 | l3 | l4 | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 8 | 12 | 19 | M 4 | M 4 | 23,5 | 14 | 40 | 59 | 13,5 | 22 | 32 |
B 12 | 18 | 21 | M 5 | M 5 | 32 | 16 | 50 | 73 | 17 | 30 | 39 |
B 16 | 24 | 26 | M 6 | M 6 | 35 | 20 | 64 | 91 | 20,5 | 45 | 50 |
Tel que livré |
|||||||||||
Points de serrage inversés |
Collier de montage mobile, point de serrage et angulaire inversé |
Collier de montage fixe, point de serrage et angulaire inversé |
|||||||||
Graduation de la molette de réglage par incréments de 1/10 mm |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0