GN 300.7 Säädettävät lukitusvivut Sinkkivalu, kierretappi ruostumaton teräs, ulkokierteellä, lisätyllä kiinnitysvoimalla

Säädettävät lukitusvivut GN 300.7: Sinkkivalu, kierretappi ruostumaton teräs, ulkokierteellä, lisätyllä kiinnitysvoimalla
Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Säädettävissä lukitusvivuissa GN 300.7 on kiinnitysalue, joka on yhdistetty kuulalaakerin välityksellä (aksiaalinen kuulalaakeri) lukitusvivun holkkiin ja kierretappiin. Tästä on seurauksena seuraavat hyödyt:

  • Kaksinkertainen kiinnitysvoima suuresti vähentyneen kitkan ansiosta
  • Ei liikettä säädettävän lukitusvivun ja komponentin välisellä kosketusalueella, mikä vähentää suuresti vaikutusta kiinnitysalueeseen.
  • Lisäksi suurempi esikuormitus vähentää virumista.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu

  • Muovipinnoitettu
    • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • musta, RAL 9005, silkkiviimeistelySZSZ
    • oranssi, RAL 2004, teksturoitu viimeistelyOSOS
    • punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistelyRSRS
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • kromattuCRCR

Aksiaalinen laakeri
Ruostumaton teräs AISI 630


Aseta
Ruostumaton teräs AISI 303


Pidikeruuvi
Ruostumaton teräs AISI 304Cu


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 300.7 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi ruostumaton teräs, ulkokierteellä, lisätyllä kiinnitysvoimalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1l2d3d4h1h3h4
Isku
63M 62027-2417,534,548,54
78M 82136-252139,558,54
92M 102947-302446,568,54
108M 12345065353056,5825

Koonti ja hinta

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Väri
kromattu
oranssi
punainen
hopea
Musta
musta
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kierteen pituus l2
Väri
kromattu
oranssi
punainen
hopea
Musta
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
46,88
plus ALV 8,91 €
brutto 55,79 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,107 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 300.7-63-M6-20-SWGN 300.7-63-M6-20-SZGN 300.7-63-M6-20-OSGN 300.7-63-M6-20-RSGN 300.7-63-M6-20-SRGN 300.7-63-M6-20-CRGN 300.7-63-M6-27-SWGN 300.7-63-M6-27-SZGN 300.7-63-M6-27-OSGN 300.7-63-M6-27-RSGN 300.7-63-M6-27-SRGN 300.7-63-M6-27-CRGN 300.7-78-M8-21-SWGN 300.7-78-M8-21-SZGN 300.7-78-M8-21-OSGN 300.7-78-M8-21-RSGN 300.7-78-M8-21-SRGN 300.7-78-M8-21-CRGN 300.7-78-M8-36-SWGN 300.7-78-M8-36-SZGN 300.7-78-M8-36-OSGN 300.7-78-M8-36-RSGN 300.7-78-M8-36-SRGN 300.7-78-M8-36-CRGN 300.7-92-M10-29-SWGN 300.7-92-M10-29-SZGN 300.7-92-M10-29-OSGN 300.7-92-M10-29-RSGN 300.7-92-M10-29-SRGN 300.7-92-M10-29-CRGN 300.7-92-M10-47-SWGN 300.7-92-M10-47-SZGN 300.7-92-M10-47-OSGN 300.7-92-M10-47-RSGN 300.7-92-M10-47-SRGN 300.7-92-M10-47-CRGN 300.7-108-M12-34-SWGN 300.7-108-M12-34-SZGN 300.7-108-M12-34-OSGN 300.7-108-M12-34-RSGN 300.7-108-M12-34-SRGN 300.7-108-M12-34-CRGN 300.7-108-M12-50-SWGN 300.7-108-M12-50-SZGN 300.7-108-M12-50-OSGN 300.7-108-M12-50-RSGN 300.7-108-M12-50-SRGN 300.7-108-M12-50-CRGN 300.7-108-M12-65-SWGN 300.7-108-M12-65-SZGN 300.7-108-M12-65-OSGN 300.7-108-M12-65-RSGN 300.7-108-M12-65-SRGN 300.7-108-M12-65-CR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa