Descripción del producto
Las palancas de apriete ajustables GN 300.7 se fabrican con una superficie de apriete conectada al inserto roscado y al casquillo de la palanca a través de un cojinete de bolas (cojinete de bolas axial). Esto ofrece las siguientes ventajas:
- Fuerza de apriete duplicada gracias a una fricción muy reducida.
- No hay movimiento en la zona de contacto entre la palanca de apriete ajustable y el componente, lo que reduce en gran medida la formación de marcas en la zona de apriete.
- Además, con el incremento de la carga previa se ha reducido el factor de plastodeformación.
Especificación
Empuñadura
Zamac
- Con revestimiento de plástico
- Negro, RAL 9005, acabado texturadoSW

- negro, RAL 9005, acabado satinadoSZ

- naranja, RAL 2004, acabado texturadoOS

- rojo, RAL 3000, acabado texturadoRS

- Plateado, RAL 9006, acabado texturadoSR

- Negro, RAL 9005, acabado texturadoSW
- cromadoCR

Cojinete axial
Acero inoxidable AISI 630
Inserto
Acero inoxidable AISI 303
Tornillo de retención
Acero inoxidable AISI 304Cu
Muelle
Acero inoxidable AISI 301
RoHS