GN 300.7 Manettes indexables Zinc moulé sous pression, insert en inox, avec filetage mâle, à force de serrage accrue

Manettes indexables GN 300.7: Zinc moulé sous pression, insert en inox, avec filetage mâle, à force de serrage accrue
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Les manettes indexables GN 300.7 comportent une zone de serrage qui est reliée via une butée à billes (roulement à billes axial) à la douille et au goujon fileté de la manette. Cela offre les avantages suivants :

  • Une force de serrage doublée grâce à une friction considérablement réduite.
  • Il n'y pas de mouvement sur la zone de contact entre la manette indexable et le composant, ce qui réduit nettement tout marquage sur la zone de serrage
  • En outre, un facteur de fluage réduit a été obtenu grâce à l'augmentation de la précharge.

Spécifications

Poignée
Zinc moulé sous pression

  • Plastifié
    • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • noir, RAL 9005, finition brillanteSZSZ
    • orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
    • rouge, RAL 3000, finition texturéeRSRS
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • acier chroméCRCR

Roulement axial
Inox AISI 630


Insert
Inox AISI 303


Vis de retenue
Inox AISI 304Cu


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Masquer schéma technique
GN 300.7 Manettes indexables, zinc moulé sous pression, insert en inox, avec filetage mâle, à force de serrage accrue schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1l2d3d4h1h3h4
Course
63M 62027-2417,534,548,54
78M 82136-252139,558,54
92M 102947-302446,568,54
108M 12345065353056,5825

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2
Couleur
acier chromé
orange
rouge
argenté
Noir
noir
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2
Couleur
acier chromé
orange
rouge
argenté
Noir
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
48,05
plus TVA 9,13 €
brute 57,18 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,107 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 300.7-63-M6-20-SWGN 300.7-63-M6-20-SZGN 300.7-63-M6-20-OSGN 300.7-63-M6-20-RSGN 300.7-63-M6-20-SRGN 300.7-63-M6-20-CRGN 300.7-63-M6-27-SWGN 300.7-63-M6-27-SZGN 300.7-63-M6-27-OSGN 300.7-63-M6-27-RSGN 300.7-63-M6-27-SRGN 300.7-63-M6-27-CRGN 300.7-78-M8-21-SWGN 300.7-78-M8-21-SZGN 300.7-78-M8-21-OSGN 300.7-78-M8-21-RSGN 300.7-78-M8-21-SRGN 300.7-78-M8-21-CRGN 300.7-78-M8-36-SWGN 300.7-78-M8-36-SZGN 300.7-78-M8-36-OSGN 300.7-78-M8-36-RSGN 300.7-78-M8-36-SRGN 300.7-78-M8-36-CRGN 300.7-92-M10-29-SWGN 300.7-92-M10-29-SZGN 300.7-92-M10-29-OSGN 300.7-92-M10-29-RSGN 300.7-92-M10-29-SRGN 300.7-92-M10-29-CRGN 300.7-92-M10-47-SWGN 300.7-92-M10-47-SZGN 300.7-92-M10-47-OSGN 300.7-92-M10-47-RSGN 300.7-92-M10-47-SRGN 300.7-92-M10-47-CRGN 300.7-108-M12-34-SWGN 300.7-108-M12-34-SZGN 300.7-108-M12-34-OSGN 300.7-108-M12-34-RSGN 300.7-108-M12-34-SRGN 300.7-108-M12-34-CRGN 300.7-108-M12-50-SWGN 300.7-108-M12-50-SZGN 300.7-108-M12-50-OSGN 300.7-108-M12-50-RSGN 300.7-108-M12-50-SRGN 300.7-108-M12-50-CRGN 300.7-108-M12-65-SWGN 300.7-108-M12-65-SZGN 300.7-108-M12-65-OSGN 300.7-108-M12-65-RSGN 300.7-108-M12-65-SRGN 300.7-108-M12-65-CR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique