GN 274.4 Anturipidikkeet Alumiini

Anturipidikkeet GN 274.4: Alumiini

Tuotteen kuvaus

Anturipidikkeiden GN 274.4 kiinnitysreikä on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

GN 911 Säädettävät lukitusvivut

Piilota tekninen piirros
GN 274.4 Anturipidikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
puristus Ø
d2
Reikä
anturille
b
Kielekkeen
leveys
d3kl1mtz
Ruuvin
sijainti
Lisävaruste
Suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
 z
l2
B 20B 18B 30405040954310M8-25-
B 25B 18B 30405040954310M8-2563 | 78
B 30B 18B 30405040954310M8-2563 | 78

Koonti ja hinta

Reikä d1
Reikä d2
Tunnistenro.

Pinta
SW
Reikä d1
Reikä d2
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,66 €
plus ALV 3,93 €
brutto 24,59 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,39 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,187 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
  • 6 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 7 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.