GN 426.4 U-kahvat Alumiini, asennus käyttäjän puolelta

U-kahvat GN 426.4: Alumiini, asennus käyttäjän puolelta
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Tuotteen kuvaus

GN 426.4 -U-kahvat on valmistettu taivutetusta alumiiniprofiilista.

Tekninen eritelmä

AlumiiniAL

  • Jauhepinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • paljas, puhdistettuBLBL

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 426.4 U-kahvat, alumiini, asennus käyttäjän puolelta luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Pituus ld2h1 ≈h2 ≈h3rt ≈
202006,51056836229
203006,51056836229
28250912578343211
28350912578343211
28500912578343211

Koonti ja hinta

Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
paljas, puhdistettu
Hopea
musta
Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Pituus l
Pinta
paljas, puhdistettu
Hopea
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
33,03 €
plus ALV 6,28 €
brutto 39,31 €
sis. materiaaliveloituksen: 1,71 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,368 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
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
  • 42 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 43 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 426.4-AL-20-200-SWGN 426.4-AL-20-200-SRGN 426.4-AL-20-200-BLGN 426.4-AL-20-300-SWGN 426.4-AL-20-300-SRGN 426.4-AL-20-300-BLGN 426.4-AL-28-250-SWGN 426.4-AL-28-250-SRGN 426.4-AL-28-250-BLGN 426.4-AL-28-350-SWGN 426.4-AL-28-350-SRGN 426.4-AL-28-350-BLGN 426.4-AL-28-500-SWGN 426.4-AL-28-500-SRGN 426.4-AL-28-500-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa