GN 426.4 Poignées étriers Aluminium, montage par le côté opérateur

Poignées étriers GN 426.4: Aluminium, montage par le côté opérateur
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Les poignées étriers GN 426.4 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés.

Spécifications

AluminiumAL

  • Plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • blanc, barattéBLBL

RoHS

Masquer schéma technique
GN 426.4 Poignées étriers, aluminium, montage par le côté opérateur schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur ld2h1h2h3rt ≈
202006,51056836229
203006,51056836229
28250912578343211
28350912578343211
28500912578343211

Configuration et prix

Matériau

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Finition
blanc, baratté
argenté
noir
Matériau

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Finition
blanc, baratté
argenté
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
33,03
plus TVA 6,28 €
brute 39,31 €
incl. supplément matériel: 1,71 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,368 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 54 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 55 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 426.4-AL-20-200-SWGN 426.4-AL-20-200-SRGN 426.4-AL-20-200-BLGN 426.4-AL-20-300-SWGN 426.4-AL-20-300-SRGN 426.4-AL-20-300-BLGN 426.4-AL-28-250-SWGN 426.4-AL-28-250-SRGN 426.4-AL-28-250-BLGN 426.4-AL-28-350-SWGN 426.4-AL-28-350-SRGN 426.4-AL-28-350-BLGN 426.4-AL-28-500-SWGN 426.4-AL-28-500-SRGN 426.4-AL-28-500-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique